Viti autofilettanti a testa bombata con intaglio e punta piana forma F

BN 992

DIN 7971 F

(Norma ritirata)

~ISO 1481

~UNI 6951 B

~ČSN 021232



Forma della testa
Forma della testa Cilindrica
Impronta
Impronta Intaglio
Filettatura
Filettatura interamente filettate
Materiale
Materiale Acciaio
Composizione del materiale
Composizione del materiale cementato
Superficie
Superficie zincato bianco

Tutte le caratteristiche


Standard

DIN 7971 F (Norma ritirata) ~ISO 1481 ~UNI 6951 B ~ČSN 021232

Caratteristiche

Forma della testa
Forma della testa Cilindrica
Impronta
Impronta Intaglio
Filettatura
Filettatura interamente filettate
Materiale
Materiale Acciaio
Composizione del materiale
Composizione del materiale cementato
Superficie
Superficie zincato bianco

Avvertenze

ISO 4042
Elementi di collegamento bonificati con durezza ≥ 360 HV ed elementi di collegamento cementati e temprati e rivenuti con rivestimento elettrolitico: rischio di infragilimento da idrogeno!
Ulteriori indicazioni sui rischi residui sono disponibili sulla nostra pagina web: Avvertenze