Klauke® EK 12042 CFB

BN 27735 - Crimpatrice idraulica a batteria con sistema a batterie Bosch campo di crimpatura 16-400 mm2

  • Testa a C con campo di crimpatura molto ampio a 400 mm²
  • Fino al 60% in meno di crimpatura grazie alla crimpatura larga rispetto agli utensili 6 t
  • Maneggevole grazie alla distribuzione ottimale del peso
  • Tutti i dati dell'utensile in un colpo d'occhio mediante display e la app i-press®
  • Sistema a batterie Bosch
  • Facile lettura di tutti i dati tramite Bluetooth
  • Testa aperta, ruotabile
  • Garanzia di qualità tramite indicazioni ottiche e acustiche in caso di guasto
  • Sistema di comando semplice e sicuro: un solo pulsante per controllare tutte le funzioni dell'utensile
  • Di facile manovrabilità grazie alla posizione equilibrata del centro di gravità
  • LED per l'illuminazione dell'area di lavoro
  • Impianto idraulico a 2 stadi con avanzamento rapido e corsa di potenza
  • Semplice e sicuro: ritorno automatico al termine dell'operazione
  • Arresto automatico di ritorno (ARS) per il controllo della posizione in caso di crimpature multiple
  • Sempre pronto all'uso grazie all'indicatore di servizio e del livello di carica
Informazioni di prodotto, istruzioni d'uso/scheda di sicurezza, certificazioni: www.klauke.com

Marca
Marca Klauke®
Linea di prodotti
Linea di prodotti EK 12042 CFB
Materiale
Materiale Materiali multipli
Esecuione
Esecuione campo di crimpatura 16-400 mm2
Note sull'uso
Note sull'uso
Note sull'uso

Tutte le caratteristiche

Prezzo netto cadauno


Caratteristiche del prodotto

  • Testa a C con campo di crimpatura molto ampio a 400 mm²
  • Fino al 60% in meno di crimpatura grazie alla crimpatura larga rispetto agli utensili 6 t
  • Maneggevole grazie alla distribuzione ottimale del peso
  • Tutti i dati dell'utensile in un colpo d'occhio mediante display e la app i-press®
  • Sistema a batterie Bosch
  • Facile lettura di tutti i dati tramite Bluetooth
  • Testa aperta, ruotabile
  • Garanzia di qualità tramite indicazioni ottiche e acustiche in caso di guasto
  • Sistema di comando semplice e sicuro: un solo pulsante per controllare tutte le funzioni dell'utensile
  • Di facile manovrabilità grazie alla posizione equilibrata del centro di gravità
  • LED per l'illuminazione dell'area di lavoro
  • Impianto idraulico a 2 stadi con avanzamento rapido e corsa di potenza
  • Semplice e sicuro: ritorno automatico al termine dell'operazione
  • Arresto automatico di ritorno (ARS) per il controllo della posizione in caso di crimpature multiple
  • Sempre pronto all'uso grazie all'indicatore di servizio e del livello di carica
Informazioni di prodotto, istruzioni d'uso/scheda di sicurezza, certificazioni: www.klauke.com

Ulteriori informazioni

Forza di crimpatura 120 kN
Corsa / larghezza di apertura 42 mm
Tempo di crimpatura da 8 s a 9 s (a seconda della sezione della pressa)
Tensione della batteria 18V
Capacità della batteria 5,0 Ah, Li-Ion (90 Wh)
Tempo di ricarica della batteria 45 min.
Temperatura ambiente -10 °C ... + 40 °C
UL-file n° E244184

Caratteristiche

Marca
Marca Klauke®
Linea di prodotti
Linea di prodotti EK 12042 CFB
Materiale
Materiale Materiali multipli
Esecuione
Esecuione campo di crimpatura 16-400 mm2
Note sull'uso
Note sull'uso
Note sull'uso

Contenuto della fornitura

1 Crimpatrice idraulica a batteria
1 Bosch batteria RALB2EU 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion (90 Wh)
1 Bosch Caricatore LGLB1EU per 18 V Li-Ion batterie
1 Contenitore di plastica KK120NG
1 Manuale di istruzioni


Avvertenze

Per utilizzare correttamente, il trasporto e l’uso appropriati di prodotti alimentati a batteria richiedono una conoscenza adeguata delle leggi applicabili.
Ulteriori indicazioni sui rischi residui sono disponibili sulla nostra pagina web: Avvertenze
Occorre prestare particolare attenzione alle avvertenze e alle precauzioni di sicurezza indicate sulla confezione o alle istruzioni fornite nel manuale operativo / nelle schede di sicurezza.
I trasporti avvengono generalmente secondo l'ADR 3.3, in conformità con le condizioni del Regolamento Speciale 188. Il documento di consegna fornisce indicazioni specifiche sulla manipolazione.




Adatto a questo


BN 27702 - DIN 46235

Klauke® - Capicorda a compressione DIN - Rame - stagnato

BN 27714

Klauke® - Capicorda tubolari per conduttori rotondi fini e superfini - Rame - stagnato

BN 27700

Klauke® - Connettori a pressione non pretensionati - Alluminio / Rame - grezzo

BN 27704

Klauke® - Capicorda tubolari tipo standard, senza foro d'ispezione - Rame - stagnato

BN 27706

Klauke® - Capicorda a compressione sigillato longitudinalmente - Alluminio / Rame - grezzo

BN 27710 - DIN 46267-1

Klauke® - Connettori a pressione non pretensionati - Rame - grezzo

BN 27715

Klauke® - Capicorda tubolari con linguetta - Rame - stagnato

BN 27716

Klauke® HD13.. - Matrici larga per capicorda - Ottone

BN 27717

Klauke® HF 13.. - Matrici larga per capicorda tubolari per conduttori rotondi fini e superfini - Ottone

BN 27718

Klauke® HR 13.. - Matrici larga per capicorda tubolari - Ottone

BN 27719

Klauke® - Capicorda tubolari angolo 90° - Rame - stagnato

BN 27720

Klauke® - Capicorda tubolari angolo 45° - Rame - stagnato

BN 27756

Klauke® HRU 13.. - Matrici - Ottone

BN 27721 - DIN 46329

Klauke® - Capicorda a compressione - Alluminio - stagnato

BN 27712 - DIN 46267-1

Klauke® - Connettori a pressione non pretensionati con divisore - Rame - stagnato

BN 22577 - DIN 48201

Metal Product® - Giunti di riduzione con diaframma di separazione - Rame - stagnato

BN 27789

Klauke® RALB1EU - Replacement Bosch battery for crimping tools - Materiali multipli

BN 27791

Klauke® RALB2EU - Replacement Bosch battery for crimping tools - Materiali multipli

BN 27766

Klauke® LGLB1EU - Charger for battery Bosch with 18 V - Materiali multipli