Välj land eller region
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
Klauke® EK 35/4 ML

BN 27730 - Crimpatrice idraulica a batteria campo di crimpatura 6-150 mm2

  • Fuerza de crimpado máx. 35 kN
  • Carrera / ancho de abertura 9 mm
  • Tiempo de crimpado de 3 a 4 s (en función de la sección de crimpado)
  • Número de crimpados aprox. 145 en 120 mm² Cu
  • Voltaje de la batería 10,8V
  • Capacidad de la batería 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
  • Tiempo de carga de batería 40 min.
  • Temperatura ambiente -10 °C ... +40 °C
Información de la aprobacion del producto, instrucciones de uso/ficha de datos de seguridad, instrucciones de uso: www.klauke.com

Marca
Marca Klauke®
Marca
Marca EK 35/4 ML
Material
Material Materiali multipli
Versión
Versión campo di crimpatura 6-150 mm2
Indicaciones de utilización
Indicaciones de utilización
Indicaciones de utilización

Alla funktioner

Prezzo netto cadauno


Produktbeskrivning

  • Fuerza de crimpado máx. 35 kN
  • Carrera / ancho de abertura 9 mm
  • Tiempo de crimpado de 3 a 4 s (en función de la sección de crimpado)
  • Número de crimpados aprox. 145 en 120 mm² Cu
  • Voltaje de la batería 10,8V
  • Capacidad de la batería 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
  • Tiempo de carga de batería 40 min.
  • Temperatura ambiente -10 °C ... +40 °C
Información de la aprobacion del producto, instrucciones de uso/ficha de datos de seguridad, instrucciones de uso: www.klauke.com

Mer information

Cabezal estrecho - adecuado para espacios reducidos
Cabezal cerrado, articulado, giratorio
Fácil y seguro: manejo con un botón para controlar todas las funciones de la herramienta
Manejo cómodo y seguro con una mano gracias a la carcasa de plástico ergonómica de 2 componentes con revestimiento suave
Manejo sin esfuerzo gracias a su reducido peso
Retroceso automático tras finalizar la operación
Indicador de mantenimiento por LED

Funktioner

Marca
Marca Klauke®
Marca
Marca EK 35/4 ML
Material
Material Materiali multipli
Versión
Versión campo di crimpatura 6-150 mm2
Indicaciones de utilización
Indicaciones de utilización
Indicaciones de utilización

Contenido

1 Crimpatrice idraulica a batteria
1 Batteria RAML1225 10,8 V / 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
1 Caricatore LGML1 per 10,8 V Li-Ion batterie, 230V
1 Contenitore di plastica KKML
1 Manuale di istruzioni


Advertencias

Per utilizzare correttamente, il trasporto e l’uso appropriati di prodotti alimentati a batteria richiedono una conoscenza adeguata delle leggi applicabili.
Ulteriori indicazioni sui rischi residui sono disponibili sulla nostra pagina web: Avvertenze
Occorre prestare particolare attenzione alle avvertenze e alle precauzioni di sicurezza indicate sulla confezione o alle istruzioni fornite nel manuale operativo / nelle schede di sicurezza.
I trasporti avvengono generalmente secondo l'ADR 3.3, in conformità con le condizioni del Regolamento Speciale 188. Il documento di consegna fornisce indicazioni specifiche sulla manipolazione.




Lämplig för detta


BN 27731

Klauke® HR 4 Set - Set de matrices en maletín de plástico para terminales de cable tubular - Latón

BN 27732

Klauke® HD 4 Set - Set de matrices en maletín de plástico para terminales de compresión según DIN 46235 - Latón

BN 27721 - DIN 46329

Klauke® - Terminales de crimpado - Aluminio - estañado