Klauke® EK 60/22 CFB
BN 27736 - Crimpatrice idraulica a batteria con sistema a batterie Bosch campo di crimpatura 6-300 mm2
- Forza di crimpaggio 60 kN
- Corsa / larghezza di apertura 17 mm
- Tempo di crimpatura da 3 s a 5 s (a seconda della sezione della pressa)
- Tensione della batteria 18 V
Marca |
Marca
Klauke®
|
Linea di prodotti |
Linea di prodotti
EK 60/22 CFB
|
Materiale |
Materiale
Materiali multipli
|
Esecuione |
Esecuione
campo di crimpatura 6-300 mm2
|
Note sull'uso |
Note sull'uso
Note sull'uso
|
Tutte le caratteristiche
Prezzo netto cadauno
Caratteristiche del prodotto
- Forza di crimpaggio 60 kN
- Corsa / larghezza di apertura 17 mm
- Tempo di crimpatura da 3 s a 5 s (a seconda della sezione della pressa)
- Tensione della batteria 18 V
- Capacità della batteria 5,0 Ah, Li-Ion (90 Wh)
- Tempo di ricarica della batteria 45 min.
- Temperatura ambiente da -10 °C a + 40 °C
- UL-file n° E244184
Ulteriori informazioni
Ciclo di crimpatura rapido grazie al ritorno automatico all'arresto (ARS)
Tutti i dati dell'utensile in un colpo d'occhio mediante display e la app i-press®
Sistema a batterie Bosch
Facile lettura di tutti i dati tramite Bluetooth
Testa chiusa, incernierata, girevole
Garanzia di qualità tramite indicazioni ottiche e acustiche in caso di guasto
Di facile manovrabilità grazie alla posizione equilibrata del centro di gravità
LED per l'illuminazione dell'area di lavoro
Semplice e sicuro: ritorno automatico al termine dell'operazione
Arresto automatico di ritorno (ARS) per il controllo della posizione in caso di crimpature multiple
Sempre pronto all'uso grazie all'indicatore di servizio e del livello di carica
Caratteristiche
Marca |
Marca
Klauke®
|
Linea di prodotti |
Linea di prodotti
EK 60/22 CFB
|
Materiale |
Materiale
Materiali multipli
|
Esecuione |
Esecuione
campo di crimpatura 6-300 mm2
|
Note sull'uso |
Note sull'uso
Note sull'uso
|
Contenuto della fornitura
1 Crimpatrice idraulica a batteria
1 Bosch batteria RALB2EU 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion (90 Wh)
1 Bosch Caricatore LGLB1EU per 18 V Li-Ion batterie
1 Contenitore di plastica KK120NG
1 Manuale di istruzioni
Avvertenze
Per utilizzare correttamente, il trasporto e l’uso appropriati di prodotti alimentati a batteria richiedono una conoscenza adeguata delle leggi applicabili.
Ulteriori indicazioni sui rischi residui sono disponibili sulla nostra pagina web: Avvertenze
Occorre prestare particolare attenzione alle avvertenze e alle precauzioni di sicurezza indicate sulla confezione o alle istruzioni fornite nel manuale operativo / nelle schede di sicurezza.
I trasporti avvengono generalmente secondo l'ADR 3.3, in conformità con le condizioni del Regolamento Speciale 188. Il documento di consegna fornisce indicazioni specifiche sulla manipolazione.
Adatto a questo
BN 27702 - DIN 46235
Klauke® - Capicorda a compressione DIN - Rame - stagnato
BN 27703 - DIN 46235
Klauke® - Capicorda a compressione DIN con angolo a 90° - Rame - stagnato
BN 27705
Klauke® - Capicorda tubolari tipo standard, con foro d'ispezione - Rame - stagnato
BN 27713
Klauke® - Connettori di testa tipo standard - Rame - stagnato
BN 27714
Klauke® - Capicorda tubolari per conduttori rotondi fini e superfini - Rame - stagnato
BN 27721 - DIN 46329
Klauke® - Capicorda a compressione - Alluminio - stagnato
BN 27753
Klauke® F 22 - Matrici strette per capicorda tubolari per conduttori rotondi fini e superfini - Ottone
BN 27754
Klauke® D 22 - Matrici strette per capicorda a compressione secondo DIN 46235 - Ottone
BN 27751
Klauke® D 22 Set - Set matrici in valigetta di plastica strette per capicorda secondo DIN 46235 - Ottone
BN 27752
Klauke® R 22 Set - Set matrici in valigetta di plastica strette per capicorda tubolari - Ottone
BN 27712 - DIN 46267-1
Klauke® - Connettori a pressione non pretensionati con divisore - Rame - stagnato
BN 22577 - DIN 48201
Metal Product® - Giunti di riduzione con diaframma di separazione - Rame - stagnato
BN 27789
Klauke® RALB1EU - Replacement Bosch battery for crimping tools - Materiali multipli
BN 27791
Klauke® RALB2EU - Replacement Bosch battery for crimping tools - Materiali multipli
BN 27766
Klauke® LGLB1EU - Charger for battery Bosch with 18 V - Materiali multipli