Klauke® EK 60/22 CFM

BN 27738 - Crimpatrice idraulica a batteria con sistema a batterie Makita campo di crimpatura 6-300 mm2

  • Ampio campo di crimpatura fino a 300 mm²
  • Ciclo di crimpatura rapido grazie al ritorno automatico all'arresto (ARS)
  • Tutti i dati dell'utensile in un colpo d'occhio mediante display e la app i-press®
  • Sistema a batterie Makita
  • Facile lettura di tutti i dati tramite Bluetooth
  • Testa chiusa, incernierata, girevole
  • Garanzia di qualità tramite indicazioni ottiche e acustiche in caso di guasto
  • Di facile manovrabilità grazie alla posizione equilibrata del centro di gravità
  • LED per l'illuminazione dell'area di lavoro
  • Semplice e sicuro: ritorno automatico al termine dell'operazione
  • Arresto automatico di ritorno (ARS) per il controllo della posizione in caso di crimpature multiple
  • Sempre pronto all'uso grazie all'indicatore di servizio e del livello di carica
Informazioni di prodotto, istruzioni d'uso/scheda di sicurezza, certificazioni: www.klauke.com

Marca
Marca Klauke®
Linea di prodotti
Linea di prodotti EK 60/22 CFM
Materiale
Materiale Materiali multipli
Esecuione
Esecuione campo di crimpatura 6-300 mm2
Note sull'uso
Note sull'uso
Note sull'uso

Tutte le caratteristiche

Prezzo netto cadauno


Caratteristiche del prodotto

  • Ampio campo di crimpatura fino a 300 mm²
  • Ciclo di crimpatura rapido grazie al ritorno automatico all'arresto (ARS)
  • Tutti i dati dell'utensile in un colpo d'occhio mediante display e la app i-press®
  • Sistema a batterie Makita
  • Facile lettura di tutti i dati tramite Bluetooth
  • Testa chiusa, incernierata, girevole
  • Garanzia di qualità tramite indicazioni ottiche e acustiche in caso di guasto
  • Di facile manovrabilità grazie alla posizione equilibrata del centro di gravità
  • LED per l'illuminazione dell'area di lavoro
  • Semplice e sicuro: ritorno automatico al termine dell'operazione
  • Arresto automatico di ritorno (ARS) per il controllo della posizione in caso di crimpature multiple
  • Sempre pronto all'uso grazie all'indicatore di servizio e del livello di carica
Informazioni di prodotto, istruzioni d'uso/scheda di sicurezza, certificazioni: www.klauke.com

Ulteriori informazioni

Forza di crimpaggio 60 kN
Corsa / larghezza di apertura 17 mm
Tempo di crimpatura da 3 s a 5 s (a seconda della sezione della pressa)
Numero di crimpature circa 300 con 150 mm² Cu DIN
Tensione della batteria 18 V
Capacità della batteria 4,0 Ah, Li-Ion (72 Wh)
Tempo di ricarica della batteria 36 min.
Temperatura ambiente -10 °C ... + 40 °C
UL-file n° E244184

Caratteristiche

Marca
Marca Klauke®
Linea di prodotti
Linea di prodotti EK 60/22 CFM
Materiale
Materiale Materiali multipli
Esecuione
Esecuione campo di crimpatura 6-300 mm2
Note sull'uso
Note sull'uso
Note sull'uso

Contenuto della fornitura

1 Crimpatrice idraulica a batteria
1 Makita batteria RAL40 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion (72 Wh)
1 Makita Caricatore LGL1 per 18 V Li-Ion batterie
1 Contenitore di plastica KK120NG
1 Manuale di istruzioni


Avvertenze

Per utilizzare correttamente, il trasporto e l’uso appropriati di prodotti alimentati a batteria richiedono una conoscenza adeguata delle leggi applicabili.
Ulteriori indicazioni sui rischi residui sono disponibili sulla nostra pagina web: Avvertenze
Occorre prestare particolare attenzione alle avvertenze e alle precauzioni di sicurezza indicate sulla confezione o alle istruzioni fornite nel manuale operativo / nelle schede di sicurezza.
I trasporti avvengono generalmente secondo l'ADR 3.3, in conformità con le condizioni del Regolamento Speciale 188. Il documento di consegna fornisce indicazioni specifiche sulla manipolazione.




Adatto a questo


BN 27702 - DIN 46235

Klauke® - Capicorda a compressione DIN - Rame - stagnato

BN 27703 - DIN 46235

Klauke® - Capicorda a compressione DIN con angolo a 90° - Rame - stagnato

BN 27705

Klauke® - Capicorda tubolari tipo standard, con foro d'ispezione - Rame - stagnato

BN 27713

Klauke® - Connettori di testa tipo standard - Rame - stagnato

BN 27714

Klauke® - Capicorda tubolari per conduttori rotondi fini e superfini - Rame - stagnato

BN 27721 - DIN 46329

Klauke® - Capicorda a compressione - Alluminio - stagnato

BN 27753

Klauke® F 22 - Matrici strette per capicorda tubolari per conduttori rotondi fini e superfini - Ottone

BN 27754

Klauke® D 22 - Matrici strette per capicorda a compressione secondo DIN 46235 - Ottone

BN 27751

Klauke® D 22 Set - Set matrici in valigetta di plastica strette per capicorda secondo DIN 46235 - Ottone

BN 27752

Klauke® R 22 Set - Set matrici in valigetta di plastica strette per capicorda tubolari - Ottone

BN 27712 - DIN 46267-1

Klauke® - Connettori a pressione non pretensionati con divisore - Rame - stagnato

BN 22577 - DIN 48201

Metal Product® - Giunti di riduzione con diaframma di separazione - Rame - stagnato

BN 27788

Klauke® RAL1 - Replacement Makita battery for crimping tools - Materiali multipli

BN 27790

Klauke® RAL40 - Replacement Makita battery for crimping tools - Materiali multipli

BN 27765

Klauke® LGL1 - Quick-charger for Makita battery with 18 V - Materiali multipli