Kontakt
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
Klauke® EKM 60 IDCFB

BN 27739 - Crimpatrice idraulica a batteria con sistema a batterie Bosch campo di crimpatura 10-240 mm2

  • Molto adatto per conduttori compatti
  • Indicato per fili sottili a trefoli secondo DIN EN 60228
  • Forza di crimpatura 30 - 60 kN
  • Corsa / larghezza di apertura 40,5 mm
  • Tempo di crimpatura da 2 s (con ARS) a 7 s (a seconda della sezione della pressa)
  • Tensione della batteria 18 V
  • Capacità della batteria 2,0 Ah, Li-Ion (36 Wh)
  • Tempo di ricarica della batteria 15 min.
  • Temperatura ambiente da -10 °C ... + 40 °C
  • UL-file n° E244184
Informazioni di prodotto, istruzioni d'uso/scheda di sicurezza, certificazioni: www.klauke.com

Marca
Marca Klauke®
Linea di prodotti
Linea di prodotti EKM 60 IDCFB
Materiale
Materiale Materiali multipli
Esecuione
Esecuione campo di crimpatura 10-240 mm2
Note sull'uso
Note sull'uso
Note sull'uso

Toutes les caractéristiques

da 16 mm2 certificate UL

Prezzo netto cadauno


Caractéristiques de produit

  • Molto adatto per conduttori compatti
  • Indicato per fili sottili a trefoli secondo DIN EN 60228
  • Forza di crimpatura 30 - 60 kN
  • Corsa / larghezza di apertura 40,5 mm
  • Tempo di crimpatura da 2 s (con ARS) a 7 s (a seconda della sezione della pressa)
  • Tensione della batteria 18 V
  • Capacità della batteria 2,0 Ah, Li-Ion (36 Wh)
  • Tempo di ricarica della batteria 15 min.
  • Temperatura ambiente da -10 °C ... + 40 °C
  • UL-file n° E244184
Informazioni di prodotto, istruzioni d'uso/scheda di sicurezza, certificazioni: www.klauke.com

Informations complémentaires

Area di crimpatura extra large grazie all'innovativo cilindro telescopico a 2 stadi
Pressatura del mandrino - non è necessario cambiare gli inserti della pressa
Tutti i dati dell'utensile in un colpo d'occhio mediante display e la app i-press®
Sistema a batterie Bosch
Facile lettura di tutti i dati tramite Bluetooth
Con innovativo cilindro telescopico a 2 stadi
Testa chiusa, incernierata, girevole
Garanzia di qualità tramite indicazioni visive ed acustiche in caso di guasto
Sistema di comando semplice e sicuro: un solo pulsante per controllare tutte le funzioni dell'utensile
Di facile manovrabilità grazie alla posizione equilibrata del centro di gravità
LED per l'illuminazione dell'area di lavoro
Sempre pronto all'uso grazie all'indicatore di servizio e del livello di carica

Caractéristiques

Marca
Marca Klauke®
Linea di prodotti
Linea di prodotti EKM 60 IDCFB
Materiale
Materiale Materiali multipli
Esecuione
Esecuione campo di crimpatura 10-240 mm2
Note sull'uso
Note sull'uso
Note sull'uso

Contenuto della fornitura

1 Crimpatrice idraulica a batteria
1 Bosch batteria RALB1EU 18 V / 2,0 Ah, Li-Ion (36 Wh)
1 Bosch Caricatore LGLB1EU per 18 V Li-Ion batterie
1 Contenitore di plastica KK50NG
1 Manuale di istruzioni


Avvertenze

Per utilizzare correttamente, il trasporto e l’uso appropriati di prodotti alimentati a batteria richiedono una conoscenza adeguata delle leggi applicabili.
Ulteriori indicazioni sui rischi residui sono disponibili sulla nostra pagina web: Avvertenze
Occorre prestare particolare attenzione alle avvertenze e alle precauzioni di sicurezza indicate sulla confezione o alle istruzioni fornite nel manuale operativo / nelle schede di sicurezza.
I trasporti avvengono generalmente secondo l'ADR 3.3, in conformità con le condizioni del Regolamento Speciale 188. Il documento di consegna fornisce indicazioni specifiche sulla manipolazione.




Adéquat à cette fin


BN 27700

Klauke® - Connettori a pressione non pretensionati - Alluminio / Rame - grezzo

BN 27704

Klauke® - Capicorda tubolari tipo standard, senza foro d'ispezione - Rame - stagnato

BN 27705

Klauke® - Cosses tubulaires version normale, avec trou d'inspection - Cuivre - étamé

BN 27706

Klauke® - Cosses tubulaires étanches longitudinalement - Aluminium / Cuivre - clair

BN 27713

Klauke® - Manchons à sertir en série version normale - Cuivre - étamé

BN 27714

Klauke® - Cosses tubulaires pour conducteurs ronds fins et conducteurs ronds finement torsadés - Cuivre - étamé

BN 27715

Klauke® - Cosses tubulaires avec languette étroite - Cuivre - étamé

BN 27719

Klauke® - Cosses tubulaires coudées à 90° - Cuivre - étamé

BN 27720

Klauke® - Cosses tubulaires coudées à 45° - Cuivre - étamé

BN 27789

Klauke® RALB1EU - Replacement Bosch battery for crimping tools - Plusieurs matériaux

BN 27791

Klauke® RALB2EU - Replacement Bosch battery for crimping tools - Plusieurs matériaux

BN 27766

Klauke® LGLB1EU - Charger for battery Bosch with 18 V - Plusieurs matériaux