Klauke® LGL1

BN 27765 - Quick-charger for Makita battery with 18 V

Informazioni di prodotto, istruzioni d'uso/scheda di sicurezza, certificazioni: www.klauke.com

Marca
Marca Klauke®
Linea di prodotti
Linea di prodotti LGL1
Materiale
Materiale Materiali multipli
Note sull'uso
Note sull'uso

Tutte le caratteristiche

Prezzo netto cadauno


Caratteristiche del prodotto

Informazioni di prodotto, istruzioni d'uso/scheda di sicurezza, certificazioni: www.klauke.com

Caratteristiche

Marca
Marca Klauke®
Linea di prodotti
Linea di prodotti LGL1
Materiale
Materiale Materiali multipli
Note sull'uso
Note sull'uso

Contenuto della fornitura

1 Charger LGL1 for 18 V Li-Ion batteries, 230 V
1 Manual


Avvertenze

La corretta manipolazione, il trasporto e l'uso delle batteria richiedono la conoscenza delle leggi vigenti.
Ulteriori indicazioni sui rischi residui sono disponibili sulla nostra pagina web: Avvertenze
Occorre prestare particolare attenzione alle avvertenze e alle precauzioni di sicurezza indicate sulla confezione o alle istruzioni fornite nel manuale operativo/nelle schede di sicurezza.I trasporti avvengono generalmente secondo l'ADR 3.3, in conformità con le condizioni del Regolamento Speciale 188. Il documento di consegna fornisce indicazioni specifiche sulla manipolazione.




Adatto a questo


BN 27747

Klauke® EKM 60/22 CFM - Crimpatrice idraulica a batteria con sistema a batterie Makita campo di crimpatura 6-300 mm2
- Materiali multipli

BN 27733

Klauke® EKM 60 IDCFM - Crimpatrice idraulica a batteria con sistema a batterie Makita campo di crimpatura 10-240 mm2
- Materiali multipli

BN 27734

Klauke® EK 12042 CFM - Crimpatrice idraulica a batteria con sistema a batterie Makita campo di crimpatura 16-400 mm2
- Materiali multipli

BN 27738

Klauke® EK 60/22 CFM - Crimpatrice idraulica a batteria con sistema a batterie Makita campo di crimpatura 6-300 mm2
- Materiali multipli

BN 27788

Klauke® RAL1 - Replacement Makita battery for crimping tools - Materiali multipli

BN 27790

Klauke® RAL40 - Replacement Makita battery for crimping tools - Materiali multipli