Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello
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
Viti con testa a bottone e cava esalobata, interamente filettate

BN 2111

~ISO 7380-1

~DIN 34805-1


  • Resistenza a trazione: 600 N/mm2
  • Carico unitario di scostamento dalla proporzionalità min. 450 N/mm2

Forma della testa
Forma della testa Lenti (Button Head)
Impronta
Impronta Cava esalobata
Filettatura
Filettatura interamente filettate
Materiale
Materiale INOX
Tipo di materiale
Tipo di materiale A2

Tutte le caratteristiche
  • Resistenza a trazione: 600 N/mm2
  • Carico unitario di scostamento dalla proporzionalità min. 450 N/mm2


Standard

~ISO 7380-1 ~DIN 34805-1

Caratteristiche del prodotto

  • Resistenza a trazione: 600 N/mm2
  • Carico unitario di scostamento dalla proporzionalità min. 450 N/mm2

Caratteristiche

Forma della testa
Forma della testa Lenti (Button Head)
Impronta
Impronta Cava esalobata
Filettatura
Filettatura interamente filettate
Materiale
Materiale INOX
Tipo di materiale
Tipo di materiale A2