Viti a testa cilindrica con esagono incassato, interamente filettate
BN 5264
DIN 912
(Norma ritirata)
ISO 4762
~UNI 5931
~ČSN 021143
Forma della testa |
Forma della testa
Cilindrica
|
Impronta |
Impronta
Esagono incassato
|
Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
8.8
|
Superficie |
Superficie
zincato giallo
|
Alle Eigenschaften
Norm
Eigenschaften
Forma della testa |
Forma della testa
Cilindrica
|
Impronta |
Impronta
Esagono incassato
|
Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
8.8
|
Superficie |
Superficie
zincato giallo
|
BN 20238 - DIN 912 - ISO 4762
Viti a testa cilindrica con esagono incassato, interamente filettate - Acciaio - 8.8 - zincato con passivazione ad elevato spessore
BN 20240 - DIN 912 - ISO 4762
Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit Schaft - Stahl - 8.8 - verzinkt dickschichtpassiviert
BN 3 - DIN 912 - ISO 4762
Zylinderschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft - Stahl - 8.8 - verzinkt-blau
BN 5265 - DIN 912 - ISO 4762
Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit Schaft - Stahl - 8.8 - verzinkt-gelb