Viti di spallamento a testa cilindrica con esagono incassato, gola di scarico sotto testa e gambo calibrato rinforzato

BN 1359

ISO 7379



Forma della testa
Forma della testa Cilindrica
Impronta
Impronta Esagono incassato
Filettatura
Filettatura parzialmente filettate
Materiale
Materiale Acciaio
Classe di resistenza
Classe di resistenza 012.9 / 12.9 (È determinante la marcatura sulla testa)
Superficie
Superficie nero

Tutte le caratteristiche

6; 12; 24: non comprese nella norma ISO 7379


Standard

ISO 7379

Caratteristiche

Forma della testa
Forma della testa Cilindrica
Impronta
Impronta Esagono incassato
Filettatura
Filettatura parzialmente filettate
Materiale
Materiale Acciaio
Classe di resistenza
Classe di resistenza 012.9 / 12.9 (È determinante la marcatura sulla testa)
Superficie
Superficie nero

Illustrazione istruzioni per il montaggio


Avvertenze

Queste viti non sono progettate per trasmettere carichi assiali elevati.