Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region
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
Flat washers without chamfer

BN 670

DIN 125 A

(Standard withdrawn)

~ISO 7089

~VSM 13904

~UNI 6592

~ČSN 021702



Material
Material Stainless steel
Material type
Material type A2
Hardness
Hardness 140 HV

Alle Eigenschaften

M1; M1,2; M1,4; M2,2: acc. VSM 13904


Norm

DIN 125 A (Standard withdrawn) ~ISO 7089 ~VSM 13904 ~UNI 6592 ~ČSN 021702

Eigenschaften

Material
Material Stainless steel
Material type
Material type A2
Hardness
Hardness 140 HV