DEWALT®

BN 53876 - Caricabatterie

  • Voltaggio: 10,8 V / 14,4 V / 18 V
  • Ricarica tutte le batterie a scorrimento DeWalt® (1,3-5,0 Ah) da 10,8-18,0 volt
  • Nessun effetto memoria e autoscarica
  • Batteria: Ioni di litio
  • Corrente di ricarica: 4,0 A
  • Tempo di ricarica: ~30 min (2,0 Ah)
  • Lunghezza: 150 mm
  • Altezza: 80 mm
  • Larghezza: 115 mm
  • Peso: 500 g

Marca
Marca DEWALT®
Materiale
Materiale Materiali multipli

Tutte le caratteristiche

Prezzo netto cadauno


Caratteristiche del prodotto

  • Voltaggio: 10,8 V / 14,4 V / 18 V
  • Ricarica tutte le batterie a scorrimento DeWalt® (1,3-5,0 Ah) da 10,8-18,0 volt
  • Nessun effetto memoria e autoscarica
  • Batteria: Ioni di litio
  • Corrente di ricarica: 4,0 A
  • Tempo di ricarica: ~30 min (2,0 Ah)
  • Lunghezza: 150 mm
  • Altezza: 80 mm
  • Larghezza: 115 mm
  • Peso: 500 g

Caratteristiche

Marca
Marca DEWALT®
Materiale
Materiale Materiali multipli



Adatto a questo


BN 53352

STANLEY® Assembly Technologies ProSet® PB2500 - Pistola rivettatrice a batteria completa di accessori in valigetta di plastica - Materiali multipli

BN 56255

STANLEY® Assembly Technologies PB2500 Smart - Rivettatrice alimentata a batteria con monitoraggio del processo - Materiali multipli

BN 53358

DEWALT® DCF414-B-EU - Rivettatrice a batteria in T STAK™-kitbox, attrezzatura di base con strumenti e bussole d'appoggio - Materiali multipli

BN 32155

STANLEY® Assembly Technologies SB25PT-05 - Rivettatrice a batteria per rivetti a strappo a ripetizione - Materiali multipli

BN 56258

STANLEY® Assembly Technologies NB08PT-18 - Utensile alimentato a batteria per l'installazione di rivetti filettati ciechi - Materiali multipli

BN 2056

POP® - Bussole d’appoggio per rivettatrici e attrezzi di montaggio - Acciaio

BN 25217

POP® - Ganasce a tre pezzi per rivettatrici - Acciaio

BN 53355

DEWALT® DCF403-2XR-QW - Rivettatrice a batteria in T STAK™-kitbox, completamente attrezzato - Materiali multipli

BN 53356

DEWALT® DCF403-B-EU - Rivettatrice a batteria in T STAK™-kitbox, attrezzatura di base con strumenti e bussole d'appoggio - Materiali multipli

BN 53357

DEWALT® DCF414-2PS-QW - Rivettatrice a batteria in T STAK™-kitbox, completamente attrezzato - Materiali multipli