KOENIG EXPANDER® EXTOOL-B-010
BN 55900 - Utensile di posa a batteria senza accessori, per tappi ad espansione
- Pull force: max. 24 kN
- Working stroke: 30 mm
- Weight: 2,0 kg (with battery)
- Noise level: 78,8 dB
- Nominal voltage: 20 V
- Capacity: Li-Ion 2.0 Ah
Marca |
Marca
KOENIG EXPANDER®
|
Linea di prodotti |
Linea di prodotti
EXTOOL-B-010
|
Materiale |
Materiale
Materiali multipli
|
Tutte le caratteristiche
Prezzo netto cadauno
Caratteristiche del prodotto
- Pull force: max. 24 kN
- Working stroke: 30 mm
- Weight: 2,0 kg (with battery)
- Noise level: 78,8 dB
- Nominal voltage: 20 V
- Capacity: Li-Ion 2.0 Ah
Caratteristiche
Marca |
Marca
KOENIG EXPANDER®
|
Linea di prodotti |
Linea di prodotti
EXTOOL-B-010
|
Materiale |
Materiale
Materiali multipli
|
Contenuto della fornitura
2 batterie agli ioni di litio 20 V / caricatore 2.0 AH
Adatto a questo
BN 26199
KOENIG EXPANDER® EXTOOL - Bussole d’appoggio per tappi ad espansione tipo HK - Acciaio
BN 26235
KOENIG EXPANDER® SK 550 - Tappi ad espansione - Acciaio da cementazione - brunito
BN 26208
KOENIG EXPANDER® EXTOOL - Bussole d’appoggio per tappi ad espansione tipo SK, LK - Acciaio
BN 26500
KOENIG EXPANDER® SKC 550 - Tappi ad espansione - Acciaio da cementazione - brunito
BN 26197
KOENIG EXPANDER® SK - Distanziatori per tappi ad espansione serie SK 552 con mandrino allungato di 30 mm - Acciaio
BN 26486
KOENIG EXPANDER® SK 552 - Tappi ad espansione con mandrino allungato di 30 mm - Acciaio da cementazione - brunito
BN 26229
KOENIG EXPANDER® HK - Tappi ad espansione - Acciaio da cementazione - ricotto - brunito
BN 26201
KOENIG EXPANDER® LK 600 - Tappi ad espansione - INOX
BN 26202
KOENIG EXPANDER® LK 950 - Tappi ad espansione - Acciaio da cementazione - ricotto - brunito