SPELSBERG® DMS-Serie
BN 22942 - Double-membrane seals DMS with two sealing membranes, closed
DIN 60715
- Industry quality: no
- Suitable for exterior use: yes
- Glow-wire flammability according to EN 60695-2-11 650°C
- Material flammability rating: UL94HB
- Protection grade: IP66
Marca |
Marca
SPELSBERG®
|
Linea di prodotti |
Linea di prodotti
DMS-Serie
|
Materiale |
Materiale
Plastica
|
Composizione del materiale |
Composizione del materiale
TPE
|
Colore |
Colore
grigio chiaro ~RAL 7035
|
Tutte le caratteristiche
Standard
Caratteristiche del prodotto
- Industry quality: no
- Suitable for exterior use: yes
- Glow-wire flammability according to EN 60695-2-11 650°C
- Material flammability rating: UL94HB
- Protection grade: IP66
Caratteristiche
Marca |
Marca
SPELSBERG®
|
Linea di prodotti |
Linea di prodotti
DMS-Serie
|
Materiale |
Materiale
Plastica
|
Composizione del materiale |
Composizione del materiale
TPE
|
Colore |
Colore
grigio chiaro ~RAL 7035
|
Prodotti simili
Adatto a questo
BN 22864
SPELSBERG® TK-Serie - Contenitori vuoti TK PS - Polistirolo - PS
BN 22865
SPELSBERG® TK-Serie - Contenitori vuoti TK PS, trasparenti - Polistirolo - PS
BN 22866
SPELSBERG® TK-Serie - Contenitori vuoti TK PS piatti - Polistirolo - PS
BN 22867
SPELSBERG® TK-Serie - Contenitori vuoti TK PS piatti, trasparenti - Polistirolo - PS
BN 22868
SPELSBERG® TK-Serie - Contenitori vuoti TK PC - policarbonato rinforzato con fibra di vetro - PC
BN 22870
SPELSBERG® TK-Serie - Contenitori vuoti TK PC, trasparenti - policarbonato rinforzato con fibra di vetro - PC
BN 22872
SPELSBERG® TK-Serie - Contenitori vuoti TK PC piatti - policarbonato rinforzato con fibra di vetro - PC
BN 22936
SPELSBERG® Abox-Serie - Scatola di collegamento membrane di inserimento flessibili autosigillanti - Plastica - PP
BN 22937
SPELSBERG® Abox-Serie - Scatola di collegamento incl. Passacavi e e tappi a vite, sicurezza contro la perdita della copertura - Plastica - PC
BN 22938
SPELSBERG® Abox-Serie - Scatola di collegamento incl. boccole a doppia membrana, sicurezza contro la perdita della copertura - Plastica - PC
BN 22939
SPELSBERG® Abox-Serie - Scatola di collegamento membrane di inserimento flessibili autosigillanti - Plastica - PP
BN 22940
SPELSBERG® Abox-Serie - Scatola di collegamento incl. boccole a doppia membrana, sicurezza contro la perdita della copertura - Plastica - PC