KOENIG EXPANDER® EXTOOL-040-1
BN 26362 - Attrezzo di montaggio oleopneumatico senza bussola d’appoggio con raccoglitore di mandrini, per tappi ad espansione tipo HK, SK/SKC, LK
- Peso: 2,7 kg
- Forza di trazione a 7 bar: 24 kN
- Corsa utile: 18 mm
- Pressione aria di esercizio (min. - max.): 5 - 7 bar
Marca |
Marca
KOENIG EXPANDER®
|
Linea di prodotti |
Linea di prodotti
EXTOOL-040-1
|
Materiale |
Materiale
Materiali multipli
|
Tutte le caratteristiche
Prezzo netto cadauno
Caratteristiche del prodotto
- Peso: 2,7 kg
- Forza di trazione a 7 bar: 24 kN
- Corsa utile: 18 mm
- Pressione aria di esercizio (min. - max.): 5 - 7 bar
- Consumo aria a 5.6 bar: 3,5 l
- Livello di rumorosità: Tempo ciclo: 2 s
Caratteristiche
Marca |
Marca
KOENIG EXPANDER®
|
Linea di prodotti |
Linea di prodotti
EXTOOL-040-1
|
Materiale |
Materiale
Materiali multipli
|
Adatto a questo
BN 26235
KOENIG EXPANDER® SK 550 - Tappi ad espansione - Acciaio da cementazione - brunito
BN 26500
KOENIG EXPANDER® SKC 550 - Tappi ad espansione - Acciaio da cementazione - brunito
BN 26486
KOENIG EXPANDER® SK 552 - Tappi ad espansione con mandrino allungato di 30 mm - Acciaio da cementazione - brunito
BN 26201
KOENIG EXPANDER® LK 600 - Tappi ad espansione - INOX
BN 26202
KOENIG EXPANDER® LK 950 - Tappi ad espansione - Acciaio da cementazione - ricotto - brunito
BN 26200
KOENIG EXPANDER® EXTOOL - Bussole d’appoggio per tappi ad espansione tipo SKC - Acciaio
BN 26219
KOENIG EXPANDER® EXTOOL - Alloggiamento ganasce per attrezzo di montaggio oleopneumatico, per tappi ad espansione tipo HK, SK/SKC, LK - Acciaio
BN 26204
KOENIG EXPANDER® EXTOOL - Pistoncino spingi ganasce per attrezzo di montaggio oleopneumatico, per tappi ad espansione tipo HK, SK/SKC, LK - Acciaio
BN 26197
KOENIG EXPANDER® SK - Distanziatori per tappi ad espansione serie SK 552 con mandrino allungato di 30 mm - Acciaio