SPELSBERG® DMS-Serie
BN 22942 - Double-membrane seals DMS with two sealing membranes, closed
DIN 60715
- Industry quality: no
- Suitable for exterior use: yes
- Glow-wire flammability according to EN 60695-2-11 650°C
- Material flammability rating: UL94HB
- Protection grade: IP66
Značka |
Značka
SPELSBERG®
|
Produktová řada |
Produktová řada
DMS-Serie
|
Materiál |
Materiál
Plast
|
Provedení materiálu |
Provedení materiálu
TPE
|
Barva |
Barva
světle šedý ~RAL 7035
|
Všechny funkce
Norma
Informativní normy
- Industry quality: no
- Suitable for exterior use: yes
- Glow-wire flammability according to EN 60695-2-11 650°C
- Material flammability rating: UL94HB
- Protection grade: IP66
Funkce
Značka |
Značka
SPELSBERG®
|
Produktová řada |
Produktová řada
DMS-Serie
|
Materiál |
Materiál
Plast
|
Provedení materiálu |
Provedení materiálu
TPE
|
Barva |
Barva
světle šedý ~RAL 7035
|
Podobné produkty
Vhodné pro toto
BN 22864
SPELSBERG® TK-Serie - Prázdná krabice TK PS - Polystyren - PS
BN 22865
SPELSBERG® TK-Serie - Prázdná krabice TK PS, transparentní - Polystyren - PS
BN 22866
SPELSBERG® TK-Serie - Prázdná krabice TK PS, ploché - Polystyren - PS
BN 22867
SPELSBERG® TK-Serie - Prázdná krabice TK PS, ploché, transparentní - Polystyren - PS
BN 22868
SPELSBERG® TK-Serie - Prázdná krabice TK PC - Polykarbonát zesílený skelnými vlákny - PC
BN 22870
SPELSBERG® TK-Serie - Prázdná krabice TK PC, transparentní - Polykarbonát zesílený skelnými vlákny - PC
BN 22872
SPELSBERG® TK-Serie - Prázdná krabice TK PC, ploché - Polykarbonát zesílený skelnými vlákny - PC
BN 22936
SPELSBERG® Abox-Serie - Rozbočovací krabice Samotěsnicí měkká přívodní membrána - Plast - PP
BN 22937
SPELSBERG® Abox-Serie - Rozbočovací krabice vč. montážního pouzdra a těsnící zátky, pojistka proti ztrátě víka - Plast - PC
BN 22938
SPELSBERG® Abox-Serie - Rozbočovací krabice vč. dvojitého membránového pouzdra, pojistka proti ztrátě víka - Plast - PC
BN 22939
SPELSBERG® Abox-Serie - Rozbočovací krabice Samotěsnicí měkká přívodní membrána - Plast - PP
BN 22940
SPELSBERG® Abox-Serie - Rozbočovací krabice vč. dvojitého membránového pouzdra, pojistka proti ztrátě víka - Plast - PC