STANLEY® Assembly Technologies ProSet® PB2500
BN 53352 - Akumulátorová nýtovací pistole v plastovém kufříku kompletní výbava
- Pro Ø nýtů: 2,4-4,8
- Hmotnost (vč. akumulátoru): 1,7 kg
- Tahová síla: 8,5 kN
- Pracovní zdvih: 25 mm
- Akumulátor: 18,0 V, 2,0 Ah / Li-Ion
- Doba nabíjení: 30 min..
Značka |
Značka
STANLEY® Assembly Technologies
|
Produktová řada |
Produktová řada
ProSet® PB2500
|
Materiál |
Materiál
Vícenásobné materiály
|
Návody k použití |
Návody k použití
|
상세 스펙
모든 제품 가격은 최소 주문 수량(MOQ)이 기준이 됩니다. 관련하여 가격관련하여 문의사항 있으시면 저희 한국보싸드로 문의바랍니다.
Netto cena za kus
제품 명칭
- Pro Ø nýtů: 2,4-4,8
- Hmotnost (vč. akumulátoru): 1,7 kg
- Tahová síla: 8,5 kN
- Pracovní zdvih: 25 mm
- Akumulátor: 18,0 V, 2,0 Ah / Li-Ion
- Doba nabíjení: 30 min..
스펙
Značka |
Značka
STANLEY® Assembly Technologies
|
Produktová řada |
Produktová řada
ProSet® PB2500
|
Materiál |
Materiál
Vícenásobné materiály
|
Návody k použití |
Návody k použití
|
Obsah sady
Akumulátorová nýtovací pistole s náustkem ø 4,8
1 sada náustku a upínací čelist pro trhací nýty ø 3,2
1 sada náustku a upínací čelist pro trhací nýty ø 4
18 V lithium-iontová baterie
Nabíječka 20 V max.
Adaptér pro UK (pouze evropské nástroje)
Návod k použití
1 pevné plastové pouzdro
Varování
Správná manipulace, přeprava a používání produktů napájených baterií vyžaduje znalost platných zákonů.
Další poznámky o zbytkových rizicích naleznete na naší webové stránce: Návody k použití
Zvláštní pozornost je třeba věnovat bezpečnostním opatřením a varováním uvedeným na obalu nebo pokynům, které naleznete v návodu k použití / bezpečnostním listu.
Přepravy se obecně uskutečňují podle ADR 3.3 v souladu s podmínkami zvláštního předpisu 188. Manipulace je uvedena v dodacím dokladu. Manipulace se provádí podle dodacího listu.
함께 쓰이는 제품
BN 2056
POP® - Náustky pro nýty a seřizovací nástroje - Ocel
BN 25217
POP® - Clamping jaws three-piece for rivet tools - Steel
BN 53867
DEWALT® 18V XR - Replacement battery - Mutiple Materials