SPELSBERG® Abox-Serie
Nový
BN 22937 - Rozbočovací krabice vč. montážního pouzdra a těsnící zátky, pojistka proti ztrátě víka
- Vyrážecí membrány
- Vnitřní místa pro připevnění
- Pro standardní instalace ve vnitřním prostoru a chráněném venkovním prostředí
- 1000 voltů AC
- Krytí: IP55
Značka |
Značka
SPELSBERG®
|
Produktová řada |
Produktová řada
Abox-Serie
|
Materiál |
Materiál
Plast
|
Provedení materiálu |
Provedení materiálu
PC
|
Barva |
Barva
světle šedý ~RAL 7035
|
Všechny funkce
Informativní normy
- Vyrážecí membrány
- Vnitřní místa pro připevnění
- Pro standardní instalace ve vnitřním prostoru a chráněném venkovním prostředí
- 1000 voltů AC
- Krytí: IP55
Dodatečné informace
VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Funkce
Značka |
Značka
SPELSBERG®
|
Produktová řada |
Produktová řada
Abox-Serie
|
Materiál |
Materiál
Plast
|
Provedení materiálu |
Provedení materiálu
PC
|
Barva |
Barva
světle šedý ~RAL 7035
|
Obsah sady
Abox 160-L, Abox 250-L
4 vývodky M40 rozsah těsnění 17-30 mm, 1 uzavírací zátka M40, pojistka proti ztrátě víka
Vhodné pro toto
BN 22942 - DIN 60715
SPELSBERG® DMS-Serie - Double-membrane seals DMS with two sealing membranes, closed - Plast - TPE
BN 22941 - DIN 60715
SPELSBERG® AST-Serie - Attachment bushes AST with open sealing membrane - Plast - TPE