Huck® Powerig

BN 29980 - Elektrohydraulické čerpadlo k nýtovacím nástrojům

  • HuckForce Standard
  • Maximální průtok: 2,8 l/min
  • Maximální tažná síla: 535 barů
  • Napájení: 3 x 400 V AC (nominální) 50 Hz
  • Rozměry: (D x Š x V): 580 x 400 x 800 mm včetně rukojeti
  • Hmotnost s olejem: cca 54 kg
  • Připojení: 1

Značka
Značka Huck®
Produktová řada
Produktová řada Powerig
Materiál
Materiál Vícenásobné materiály

Všechny funkce

Netto cena za kus


Informativní normy

  • HuckForce Standard
  • Maximální průtok: 2,8 l/min
  • Maximální tažná síla: 535 barů
  • Napájení: 3 x 400 V AC (nominální) 50 Hz
  • Rozměry: (D x Š x V): 580 x 400 x 800 mm včetně rukojeti
  • Hmotnost s olejem: cca 54 kg
  • Připojení: 1

Funkce

Značka
Značka Huck®
Produktová řada
Produktová řada Powerig
Materiál
Materiál Vícenásobné materiály