AVDEL® 742
BN 6429 - Hydropneumatický montážní nástroj bez příslušenství
- Pracovní rozsah: hliník, ocel M3-M12 / INOX M3-M10
- Kontrola zdvihu
- Hmotnost: 2,2 kg
- Délka: ~250 mm, výška: ~280 mm
- Délka zdvihu: max. 7 mm
- Zugkraft (bei 5 bar): 19,1 kN
- Provozní tlak: 5-7 bar
Značka |
Značka
AVDEL®
|
Produktová řada |
Produktová řada
742
|
Materiál |
Materiál
Vícenásobné materiály
|
Návody k použití |
Návody k použití
|
Všechny funkce
Netto cena za kus
Informativní normy
- Pracovní rozsah: hliník, ocel M3-M12 / INOX M3-M10
- Kontrola zdvihu
- Hmotnost: 2,2 kg
- Délka: ~250 mm, výška: ~280 mm
- Délka zdvihu: max. 7 mm
- Zugkraft (bei 5 bar): 19,1 kN
- Provozní tlak: 5-7 bar
Dodatečné informace
Funkce
Značka |
Značka
AVDEL®
|
Produktová řada |
Produktová řada
742
|
Materiál |
Materiál
Vícenásobné materiály
|
Návody k použití |
Návody k použití
|
Obsah sady
Včetně kufříku
Vhodné pro toto
BN 6428
AVDEL® - Kompletní sada TUBTARA® / FASTEKS FILKO® / Eurosert® k hydropneumatickému montážnímu nástroji - Ocel
BN 6430
AVDEL® - Trn pro hydropneumatický montážní nástroj - Ocel
BN 6431
AVDEL® 742 / XTN20 - Redukční objímka k hydropneumatickému montážnímu nástroji - Ocel
BN 6432
AVDEL® 742 / XTN20 - Unášecí trn k hydropneumatickému montážnímu nástroji - Ocel
BN 6433
AVDEL® 742 / XTN20 - Náustky k hydropneumatickému montážnímu nástroji - Ocel
BN 6434
AVDEL® 742 / XTN20 - Pojistný kroužek pro náustky - Ocel