FASTEKS® FILKO KVT 912
BN 25538 - Hydropneumatický montážní nástroj na nýtovací matice a šrouby
- Pracovní rozsah: hliník, ocel M3-M12 / nerezová ocel M3-12. Pro M12 omezeno v závislosti na tlaku vzduchu, tvaru dříku, upínací oblasti / tlousšťce plechu (poptávce / zkoušce provedení)
- Kontrola zdvihu
- Hmotnost: 1,99 kg
- Délka: ~344 mm, výška: ~168 mm
- Délka zdvihu: 0,6mm
- Tažná síla (při 6 barech): 30 kN
- Pracovní tlak: 5-7 bar
- Spotřeba vzduchu (při 7 barech): ~2,5 l/zdvih
Značka |
Značka
FASTEKS®
|
Produktová řada |
Produktová řada
FILKO KVT 912
|
Všechny funkce
Netto cena za kus
Informativní normy
- Pracovní rozsah: hliník, ocel M3-M12 / nerezová ocel M3-12. Pro M12 omezeno v závislosti na tlaku vzduchu, tvaru dříku, upínací oblasti / tlousšťce plechu (poptávce / zkoušce provedení)
- Kontrola zdvihu
- Hmotnost: 1,99 kg
- Délka: ~344 mm, výška: ~168 mm
- Délka zdvihu: 0,6mm
- Tažná síla (při 6 barech): 30 kN
- Pracovní tlak: 5-7 bar
- Spotřeba vzduchu (při 7 barech): ~2,5 l/zdvih
Dodatečné informace
Použitelné i pro nýtovací šrouby
Funkce
Značka |
Značka
FASTEKS®
|
Produktová řada |
Produktová řada
FILKO KVT 912
|
Obsah sady
Príslušenství pro M8-M12