AVDEL® 73200-2000
BN 28859 - Hydropneumatický montážní nástroj bez tažné hlavy, bez odsávání trnu
- Pro Avdelok® 5 - 9,7 mm a Monobolt® 10 mm
Hmotnost (bez výbavy): 4,9 kg
Zdvih nástroje: 21 mm
Tahová síla: 28 500 N (při 5,5 baru)
Provozní tlak: max. 7 barů
Spotřeba vzduchu na nýt: 2,4 l
Značka |
Značka
AVDEL®
|
Produktová řada |
Produktová řada
73200-2000
|
Materiál |
Materiál
Vícenásobné materiály
|
Návody k použití |
Návody k použití
|
Všechny funkce
Netto cena za kus
Informativní normy
- Pro Avdelok® 5 - 9,7 mm a Monobolt® 10 mm
Hmotnost (bez výbavy): 4,9 kg
Zdvih nástroje: 21 mm
Tahová síla: 28 500 N (při 5,5 baru)
Provozní tlak: max. 7 barů
Spotřeba vzduchu na nýt: 2,4 l
Funkce
Značka |
Značka
AVDEL®
|
Produktová řada |
Produktová řada
73200-2000
|
Materiál |
Materiál
Vícenásobné materiály
|
Návody k použití |
Návody k použití
|
Vhodné pro toto
BN 25260
AVDEL® - Tažná hlava k nýtovacím nástrojům AVDEL® 73200-2000 - Ocel
BN 25261
AVDEL® 73200-4300 - Mezispojka k nýtovacím nástrojům AVDEL® 73200-2000 - Ocel
BN 25252
Náustky k nýtovacím nástrojům AVDEL® 73200-2000 - Ocel
BN 25262
Upínací čelisti k nýtovacím nástrojům AVDEL® 73200-2000 - Ocel