AVDEL® 07530-02100

BN 32063 - Hydropneumatická nýtovací pistole pro magazínové nýty, bez ventilu ovládaného nohou

  • Pro Ø nýtů: 2,4 - 6
  • Hmotnost pistole: 1,2 kg
  • Zdvih: 30 mm
  • Doba taktu (cca): 1 s
  • Provozní tlak: 5 - 7 barů
  • Spotřeba vzduchu 2,6 l volný vzduch / cyklus

Značka
Značka AVDEL®
Produktová řada
Produktová řada 07530-02100
Materiál
Materiál Vícenásobné materiály
Návody k použití
Návody k použití

Všechny funkce

Netto cena za kus


Informativní normy

  • Pro Ø nýtů: 2,4 - 6
  • Hmotnost pistole: 1,2 kg
  • Zdvih: 30 mm
  • Doba taktu (cca): 1 s
  • Provozní tlak: 5 - 7 barů
  • Spotřeba vzduchu 2,6 l volný vzduch / cyklus

Funkce

Značka
Značka AVDEL®
Produktová řada
Produktová řada 07530-02100
Materiál
Materiál Vícenásobné materiály
Návody k použití
Návody k použití



Vhodné pro toto


BN 32029

POP® / AVDEL® - Standardní náustek plochá hlava k magazínovým nýtům - Ocel

BN 32033

POP® / AVDEL® - Standardní náustek tváření hlavy, pro rychlostní nýtování - Ocel

BN 32034

POP® / AVDEL® - Nástrojová hlava dlouhá plochá hlava k magazínovým nýtům - Ocel

BN 32105

POP® / AVDEL® - Pružina pro trn krátké k magazínovým nýtům - Ocel

BN 50687

POP® / AVDEL® - Standardní náustek s otvíracím kroužkem, tváření hlavy, pro rychlostní nýtování - Ocel

BN 32046

POP® / AVDEL® - Standardní náustek s otevřeným kroužkem, plochá kulatá hlava k magazínovým nýtům - Ocel

BN 32108

POP® / AVDEL® - Pružina pro trn dlouhá k magazínovým nýtům - Ocel

BN 32037

POP® / AVDEL® - Trn pro rychlostní nýtování - Ocel