KOENIG EXPANDER® EXPRESS 3000
BN 26280 - Hydropneumatický stolní lis s monitorováním síly a dráhy
- Pro montáž KOENIG EXPANDER® serie MB od Ø 3 - 10 mm (.093" - .375" Inch), serie CV od Ø 3 - 10 mm, serie LP od Ø 3 - 10 mm a serie RE od Ø 4 - 10 mm (.156" - .375" Inch)
- Výška: ca. 1360 mm
- Šířka: ca. 340 mm (max. 530 mm)
- Hloubka: ca. 495 mm
- Pracovní rozsah (Výška): 250 mm (Pracovní výška mezi stolem a hrotem nástroje, bez nařadí)
- Pracovní rozsah (Hloubka): 200 mm (osou hrotu nástroje a C-rámu)
- Stůl (Šiřka x Hloubka): 220 x 160 mm
- Hmotnost: ca. 140 kg
- lisovací tlak: 30 kN (Max. síla 29,5 kN bei 6 bar)
- Pracovní zdvih: 60 mm
- Pracovní zdvih: 10 mm (v rámci hrotu nástroje)
- Pracovní rychlost: 40 mm/s (max. 6 bar)
- Provozní napětí 230 V/110 V, automatické nastavení na odpovídajíci napětí
- Obsluha: Terminal VISUAL POINT s QVGA grafickým displejem
- Kontrola síly a pozice: senzory, s SIT referenční senzor
- Program: WINSCOPE program k propojení s PC
Značka |
Značka
KOENIG EXPANDER®
|
Produktová řada |
Produktová řada
EXPRESS 3000
|
Materiál |
Materiál
Vícenásobné materiály
|
Všechny funkce
Netto cena za kus
Informativní normy
- Pro montáž KOENIG EXPANDER® serie MB od Ø 3 - 10 mm (.093" - .375" Inch), serie CV od Ø 3 - 10 mm, serie LP od Ø 3 - 10 mm a serie RE od Ø 4 - 10 mm (.156" - .375" Inch)
- Výška: ca. 1360 mm
- Šířka: ca. 340 mm (max. 530 mm)
- Hloubka: ca. 495 mm
- Pracovní rozsah (Výška): 250 mm (Pracovní výška mezi stolem a hrotem nástroje, bez nařadí)
- Pracovní rozsah (Hloubka): 200 mm (osou hrotu nástroje a C-rámu)
- Stůl (Šiřka x Hloubka): 220 x 160 mm
- Hmotnost: ca. 140 kg
- lisovací tlak: 30 kN (Max. síla 29,5 kN bei 6 bar)
- Pracovní zdvih: 60 mm
- Pracovní zdvih: 10 mm (v rámci hrotu nástroje)
- Pracovní rychlost: 40 mm/s (max. 6 bar)
- Provozní napětí 230 V/110 V, automatické nastavení na odpovídajíci napětí
- Obsluha: Terminal VISUAL POINT s QVGA grafickým displejem
- Kontrola síly a pozice: senzory, s SIT referenční senzor
- Program: WINSCOPE program k propojení s PC
Dodatečné informace
Funkce
Značka |
Značka
KOENIG EXPANDER®
|
Produktová řada |
Produktová řada
EXPRESS 3000
|
Materiál |
Materiál
Vícenásobné materiály
|
Vhodné pro toto
BN 26171
KOENIG EXPANDER® MB 600 - Těsnicí zátky - Nerezová ocel - 1.4305 - bezbarvě pasivováno
BN 26174
KOENIG EXPANDER® MB 600 - Těsnicí zátky palcové provedení - Nerezová ocel - 1.4305 - bezbarvě pasivováno
BN 26172
KOENIG EXPANDER® MB 700 - Těsnicí zátky - Nerezová ocel - 1.4305 - bez povrchové úpravy
BN 26176
KOENIG EXPANDER® MB 850 - Těsnicí zátky - Cementační ocel - pozinkováno