JACOB® KRALLEN
BN 22083 - Kabelové průchodky s metrickým závitem a svěrací klecí pro odlehčení tahu
- Převlečná matice: polyamid PA 6 GF30
- Svěrací klec: polyoxymetylen POM (Hostaform C)
- Těsnicí kroužek: SBR/NBR
- Středová objímka: polyamid PA 6 GF30
- Připojovací závit: metrický, dle EN 60423
- Se svěrací klecí pro odlehčení tahu
- Rozsah teplot: -30 °C ... +90 °C
- Krytí: IP65
Značka |
Značka
JACOB®
|
Produktová řada |
Produktová řada
KRALLEN
|
Materiál |
Materiál
Polyamid
|
Provedení materiálu |
Provedení materiálu
PA 6
|
Barva |
Barva
světle šedý RAL 7035
|
Všechny funkce
Informativní normy
- Převlečná matice: polyamid PA 6 GF30
- Svěrací klec: polyoxymetylen POM (Hostaform C)
- Těsnicí kroužek: SBR/NBR
- Středová objímka: polyamid PA 6 GF30
- Připojovací závit: metrický, dle EN 60423
- Se svěrací klecí pro odlehčení tahu
- Rozsah teplot: -30 °C ... +90 °C
- Krytí: IP65
Funkce
Značka |
Značka
JACOB®
|
Produktová řada |
Produktová řada
KRALLEN
|
Materiál |
Materiál
Polyamid
|
Provedení materiálu |
Provedení materiálu
PA 6
|
Barva |
Barva
světle šedý RAL 7035
|
Podobné produkty
BN 22084
JACOB® KRALLEN - Kabelové průchodky s metrickým závitem a svěrací klecí pro odlehčení tahu s ochranou proti ohybu - Polyamid - PA 6
BN 22085
JACOB® FAVORIT - Kabelové průchodky s metrickým závitem a příchytkou pro odlehčení tahu s ochranou proti ohybu - Polyamid - PA 6
BN 22080
JACOB® PERFECT - Kabelové průchodky s metrickým závitem a spirálou na ochranu proti zlomu - Polyamid - PA 6
Vhodné pro toto
BN 22101
JACOB® - Šestihranné matice s metrickým závitem - Polyamid - PA 6
BN 22102
JACOB® - Šestihranné matice s metrickým závitem, ze samozhášivého polyamidu - Polyamid - PA 6
BN 22134
JACOB® - Trubkový klíč - Ocel