DEWALT®
BN 53876 - Nabíječka baterií
- Napájení: 10,8 V / 14,4 V / 18 V
- Nabíjí všechny zásuvné akumulátory DeWalt® (1,3-5,0 Ah) s napětím 10,8-18,0 V.
- Bez paměťového efektu a samovybíjení
- Baterie: Li-Ion
- Nabíjecí proud: 4,0 A
- Doba nabíjení: přibližně 30 minut (2,0 Ah)
- Délka: 150 mm
- Výška: 80 mm
- Šířka: 115 mm
- Hmotnost: 500 g
Značka |
Značka
DEWALT®
|
Materiál |
Materiál
Vícenásobné materiály
|
Všechny funkce
Netto cena za kus
Informativní normy
- Napájení: 10,8 V / 14,4 V / 18 V
- Nabíjí všechny zásuvné akumulátory DeWalt® (1,3-5,0 Ah) s napětím 10,8-18,0 V.
- Bez paměťového efektu a samovybíjení
- Baterie: Li-Ion
- Nabíjecí proud: 4,0 A
- Doba nabíjení: přibližně 30 minut (2,0 Ah)
- Délka: 150 mm
- Výška: 80 mm
- Šířka: 115 mm
- Hmotnost: 500 g
Funkce
Značka |
Značka
DEWALT®
|
Materiál |
Materiál
Vícenásobné materiály
|
Vhodné pro toto
BN 53352
STANLEY® Assembly Technologies ProSet® PB2500 - Akumulátorová nýtovací pistole v plastovém kufříku kompletní výbava - Vícenásobné materiály
BN 56255
STANLEY® Assembly Technologies PB2500 Smart - Aku kleště pro trhací nýty se sledováním procesu nýtování - Vícenásobné materiály
BN 53358
DEWALT® DCF414-B-EU - Akumulátorový nýtovací nástroj v T STAK™-kitboxu, základní výbava s nástrojem a náustky - Vícenásobné materiály
BN 32155
STANLEY® Assembly Technologies SB25PT-05 - Akumulátorový nýtovací nástroj pro magazínové nýty - Vícenásobné materiály
BN 56258
STANLEY® Assembly Technologies NB08PT-18 - Aku nástroj na nýtovací matice - Vícenásobné materiály
BN 2056
POP® - Náustky pro nýty a seřizovací nástroje - Ocel
BN 25217
POP® - Upínací čelisti, trojdílné k nýtovacím nástrojům - Ocel
BN 53355
DEWALT® DCF403-2XR-QW - Akumulátorový nýtovací nástroj v T STAK™-kitboxu, plně vybavený - Vícenásobné materiály
BN 53356
DEWALT® DCF403-B-EU - Akumulátorový nýtovací nástroj v T STAK™-kitboxu, bez příslušenství - Vícenásobné materiály
BN 53357
DEWALT® DCF414-2PS-QW - Akumulátorový nýtovací nástroj v T STAK™-kitboxu, plně vybavený - Vícenásobné materiály