Contact
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione
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
Klauke® EK 12042 CFM

BN 27734 - Akumulátorový hydraulický lisovací nástroj s bateriovým systémem Makita lisovací rozsah 16-400 mm2

  • Siła zaciskania 120 kN
  • Skok / szerokość otwarcia 42 mm
  • Cykl zaciskania 8 s do 9 s (w zależności od przekroju zaciskania)
  • Ilość zaciśnięć ok. 115 przy 150 mm² Cu DIN
  • Napięcie akumulatora 18 V
  • Pojemność akumulatora 4,0 Ah Li-Ion (72 Wh)
  • Czas ładowania baterii 36 min
  • Temperatura otoczenia -12 °C ... +40 °C
  • UL-file n° E244184
Informacje o produkcie, instrukcja obsługi/karta charakterystyki, dopuszczenia: www.klauke.com

Značka
Značka Klauke®
Produktová řada
Produktová řada EK 12042 CFM
Materiał
Materiał Vícenásobné materiály
Wersja
Wersja lisovací rozsah 16-400 mm2
Uwagi dotyczące użytkowania
Uwagi dotyczące użytkowania
Uwagi dotyczące użytkowania

Tutte le caratteristiche

Netto cena za kus


Caratteristiche del prodotto

  • Siła zaciskania 120 kN
  • Skok / szerokość otwarcia 42 mm
  • Cykl zaciskania 8 s do 9 s (w zależności od przekroju zaciskania)
  • Ilość zaciśnięć ok. 115 przy 150 mm² Cu DIN
  • Napięcie akumulatora 18 V
  • Pojemność akumulatora 4,0 Ah Li-Ion (72 Wh)
  • Czas ładowania baterii 36 min
  • Temperatura otoczenia -12 °C ... +40 °C
  • UL-file n° E244184
Informacje o produkcie, instrukcja obsługi/karta charakterystyki, dopuszczenia: www.klauke.com

Ulteriori informazioni

Głowica Typu C o bardzo szerokim zakresie zaciskania do 400 mm²
Do 60 % mniej zaciśnięć dzięki szerokiemu zagniataniu w porównaniu z narzędziami 6 t
Łatwa obsługa dzięki optymalnemu rozłożeniu ciężaru
Wszystkie dane narzędzi widoczne dzięki wyświetlaczowi i aplikacji i-press®
System bateria Makita
Wszystkie dane można łatwo odczytać przez Bluetooth
Otwarta głowa, obrotowa
Zapewnienie jakości za pomocą sygnałów wizualnych i dźwiękowych w przypadku błędu
Prosty i bezpieczny: koncepcja obsługi jednym przyciskiem do sterowania wszystkimi funkcjami narzędzia
Czas ładowania baterii 36 min
Bezproblemowa praca dzięki wyważonemu środkowi ciężkości
LED do oświetlania obszaru roboczego
2-stopniowy układ hydrauliczny z szybkim posuwem i skokiem mocy
Prosty i bezpieczny: automatyczne cofanie po zakończeniu operacji
Automatyczne zatrzymanie cofania (ARS) do kontroli pozycjonowania w przypadku wielokrotnych zaciśnięć
Zawsze gotowy do użycia dzięki wskaźnikowi naładowania akumulatora i serwisowi

Caratteristiche

Značka
Značka Klauke®
Produktová řada
Produktová řada EK 12042 CFM
Materiał
Materiał Vícenásobné materiály
Wersja
Wersja lisovací rozsah 16-400 mm2
Uwagi dotyczące użytkowania
Uwagi dotyczące użytkowania
Uwagi dotyczące użytkowania

Zakres dostawy

1 Akumulátorový hydraulický lisovací nástroj
1 Makita baterie RAL40 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion (72 Wh)
1 Makita nabíječka LGL1 pro 18 V Li-Ion-baterie
1 Plastový kufr KK120NG
1 Návod k použití


Ostrzeżenia

Správná manipulace, přeprava a používání produktů napájených baterií vyžaduje znalost platných zákonů.
Další poznámky o zbytkových rizicích naleznete na naší webové stránce: Návody k použití
Zvláštní pozornost je třeba věnovat bezpečnostním opatřením a varováním uvedeným na obalu nebo pokynům, které naleznete v návodu k použití / bezpečnostním listu.
Přepravy se obecně uskutečňují podle ADR 3.3 v souladu s podmínkami zvláštního předpisu 188. Manipulace je uvedena v dodacím dokladu. Manipulace se provádí podle dodacího listu.




Adatto a questo


BN 27700

Klauke® - Odprężone połączenia zaciskowe - Aluminium / Miedź - bez powłoki

BN 27702 - DIN 46235

Klauke® - Końcówki kablowe zaciskane DIN - Miedź - cynowana

BN 27704

Klauke® - Końcówki kablowe rurowe typ standardowy, bez otworu rewizyjnego - Miedź - cynowana

BN 27706

Klauke® - Końcówki kablowe zaciskane uszczelnione wzdłużnie - Aluminium / Miedź - bez powłoki

BN 27710 - DIN 46267-1

Klauke® - Połączenia zaciskowe bez rozciągania - Miedź - bez powłoki

BN 27714

Klauke® - Rurowe końcówki kablowe do cienkich i bardzo cienkich przewodów okrągłych plecionych - Miedź - cynowana

BN 27715

Klauke® - Capicorda tubolari con linguetta - Rame - stagnato

BN 27718

Klauke® HR 13.. - Matrici larga per capicorda tubolari - Ottone

BN 27716

Klauke® HD13.. - Matrici larga per capicorda - Ottone

BN 27717

Klauke® HF 13.. - Matrici larga per capicorda tubolari per conduttori rotondi fini e superfini - Ottone

BN 27719

Klauke® - Capicorda tubolari angolo 90° - Rame - stagnato

BN 27720

Klauke® - Capicorda tubolari angolo 45° - Rame - stagnato

BN 27756

Klauke® HRU 13.. - Matrici - Ottone

BN 27721 - DIN 46329

Klauke® - Capicorda a compressione - Alluminio - stagnato

BN 27712 - DIN 46267-1

Klauke® - Connettori a pressione non pretensionati con divisore - Rame - stagnato

BN 22577 - DIN 48201

Metal Product® - Giunti di riduzione con diaframma di separazione - Rame - stagnato

BN 27788

Klauke® RAL1 - Replacement Makita battery for crimping tools - Materiali multipli

BN 27790

Klauke® RAL40 - Replacement Makita battery for crimping tools - Materiali multipli

BN 27765

Klauke® LGL1 - Quick-charger for Makita battery with 18 V - Materiali multipli