Contact
-

Shopping cart is loading.


Go to cart for price details

A surcharge is applied, details in cart

Choose your country or region
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
Klauke® EK 60/22 CFM

BN 27738 - Akumulátorový hydraulický lisovací nástroj s bateriovým systémem Makita lisovací rozsah 6-300 mm2

  • Lisovací síla 60 kN
  • Zdvih / šířka otevření 17 mm
  • Lisovací čas 3 s až 5 s (v závislosti na na lisovaném průřezu)
  • Počet zalisování ca. 300 při 150 mm² Cu DIN
  • Napětí baterie 18 V
  • Kapacita baterie 4,0 Ah Li-Ion (72 Wh)
  • Doba nabíjení baterie 36 min
  • Okolní teplota -10 °C ... +40 °C
  • UL-file n° E244184
Informace o produktu, návod k obsluze/bezpečnostní list, schválení: www.klauke.com

Značka
Značka Klauke®
Produktová řada
Produktová řada EK 60/22 CFM
Materiál
Materiál Vícenásobné materiály
Provedení
Provedení lisovací rozsah 6-300 mm2
Návody k použití
Návody k použití
Návody k použití

All features

Netto cena za kus


Product features

  • Lisovací síla 60 kN
  • Zdvih / šířka otevření 17 mm
  • Lisovací čas 3 s až 5 s (v závislosti na na lisovaném průřezu)
  • Počet zalisování ca. 300 při 150 mm² Cu DIN
  • Napětí baterie 18 V
  • Kapacita baterie 4,0 Ah Li-Ion (72 Wh)
  • Doba nabíjení baterie 36 min
  • Okolní teplota -10 °C ... +40 °C
  • UL-file n° E244184
Informace o produktu, návod k obsluze/bezpečnostní list, schválení: www.klauke.com

Additional information

Velký lisovací rozsah do 300 mm²
Rychlý lisovací cyklus pomocí automatické zpětného zastavení (ARS)
Všechna nástrojová data zobrazena díky displeji a aplikaci i-press®
Bateriový systém Makita
Všechna data mohou být snadno načtena pomocí Bluetooth
Uzavřená hlava, sklopná, otočná
Zajištění kvality prostřednictvím vizuálních a zvukových signálů v případě chyby
Práce bez námahy díky vyváženému těžišti
LED pro osvětlení pracovního prostoru
Jednoduché a bezpečné: automatické zatažení po dokončení operace
Automatické zpětné zastavení (ARS) pro ovládání polohování v případě vícečetného lisování
Stále připraveno k použití díky nabití baterie a servisnímu displeji

Features

Značka
Značka Klauke®
Produktová řada
Produktová řada EK 60/22 CFM
Materiál
Materiál Vícenásobné materiály
Provedení
Provedení lisovací rozsah 6-300 mm2
Návody k použití
Návody k použití
Návody k použití

Obsah sady

1 Akumulátorový hydraulický lisovací nástroj
1 Makita baterie RAL40 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion (72 Wh) 
1 Makita nabíječka LGL1 pro 18 V Li-Ion baterie
1 Plastový kufr KK120NG
1 Návod k použití


Varování

Správná manipulace, přeprava a používání produktů napájených baterií vyžaduje znalost platných zákonů.
Další poznámky o zbytkových rizicích naleznete na naší webové stránce: Návody k použití
Zvláštní pozornost je třeba věnovat bezpečnostním opatřením a varováním uvedeným na obalu nebo pokynům, které naleznete v návodu k použití / bezpečnostním listu.
Přepravy se obecně uskutečňují podle ADR 3.3 v souladu s podmínkami zvláštního předpisu 188. Manipulace je uvedena v dodacím dokladu. Manipulace se provádí podle dodacího listu.




Suitable for this


BN 27702 - DIN 46235

Klauke® - Kompresní kabelová oka DIN - Měď - pocínováno

BN 27703 - DIN 46235

Klauke® - Kompresní kabelová oka DIN úhel 90° - Měď - pocínováno

BN 27705

Klauke® - Trubková kabelová oka standardní, s kontrolním otvorem - Měď - pocínováno

BN 27713

Klauke® - Konektory Butt standardní provedení - Měď - pocínováno

BN 27714

Klauke® - Trubková kabelová oka pro jemně a jemně splétané kulaté vodiče - Měď - pocínováno

BN 27721 - DIN 46329

Klauke® - Kompresní kabelová oka - Hliník - pocínováno

BN 27753

Klauke® F 22 - Krimpovací nástroj malé pro trubková kabelová oka pro jemně a jemně splétané kulaté vodiče - Mosaz

BN 27754

Klauke® D 22 - Krimpovací nástroj malé pro kompresní kabelová oka podle DIN 46235 - Mosaz

BN 27751

Klauke® D 22 Set - Krimpovací nástroj set v plastovém kufříku malé pro kompresní kabelová oka podle DIN 46235 - Mosaz

BN 27752

Klauke® R 22 Set - Krimpovací nástroj set v plastovém kufříku malé pro trubková kabelová oka - Mosaz

BN 27712 - DIN 46267-1

Klauke® - Nezatížitelné kompresní spojky s přepážkami - Měď - pocínováno

BN 22577 - DIN 48201

Metal Product® - Redukční lisovací kabelové spojky pro spoje nezatížené v tahu s přepážkou - Měď - pocínováno

BN 27788

Klauke® RAL1 - Replacement Makita battery for crimping tools - Vícenásobné materiály

BN 27790

Klauke® RAL40 - Replacement Makita battery for crimping tools - Multiple Materials

BN 27765

Klauke® LGL1 - Quick-charger for Makita battery - Multiple Materials