Klauke® EKM 60 IDCFM
BN 27733 - Akumulátorový hydraulický lisovací nástroj s bateriovým systémem Makita lisovací rozsah 10-240 mm2
- Muy adecuada para conductores comprimidos
- Especialmente para conductores de hilos según norma DIN EN 60228
- Fuerza de crimpado 30-60 kN
- Carrera / ancho de abertura 40,5 mm
- Tiempo de crimpado de 2 s (con ARS) a 7 s (en función de la sección de crimpado)
- Ilość zaciśnięć ok. 100-300
- Voltaje de la batería 18 V
- Capacidad de la batería 1,5 Ah Li-Ion (27 Wh)
- Tiempo de carga de batería 15 min.
- Temperatura ambiente -10 °C ... +40 °C
- UL-file n° E244184
Marca |
Marca
Klauke®
|
Marca |
Marca
EKM 60 IDCFM
|
Material |
Material
Múltiples materiales
|
Versión |
Versión
rango de crimpado 10-240 mm2
|
Indicaciones de utilización |
Indicaciones de utilización
Indicaciones de utilización
|
Tutte le caratteristiche
A partir de 16 mm2 Certificación UL
Precio neto por pieza
Caratteristiche del prodotto
- Muy adecuada para conductores comprimidos
- Especialmente para conductores de hilos según norma DIN EN 60228
- Fuerza de crimpado 30-60 kN
- Carrera / ancho de abertura 40,5 mm
- Tiempo de crimpado de 2 s (con ARS) a 7 s (en función de la sección de crimpado)
- Ilość zaciśnięć ok. 100-300
- Voltaje de la batería 18 V
- Capacidad de la batería 1,5 Ah Li-Ion (27 Wh)
- Tiempo de carga de batería 15 min.
- Temperatura ambiente -10 °C ... +40 °C
- UL-file n° E244184
Ulteriori informazioni
Compresión de mandril: no es necesario cambiar las matrices
La pantalla y la app i-press® permiten ver todos los datos de la herramienta
Batería Makita
Fácil lectura de todos los datos a través de Bluetooth
Con innovador cilindro telescópico de 2 etapas
Cabezal cerrado, articulado, giratorio
Garantía de calidad mediante señales visuales y acústicas en caso de error
Fácil y seguro: manejo con un botón para controlar todas las funciones de la herramienta
Manejo sin esfuerzo gracias a su centro de gravedad equilibrado
Iluminación LED del área de trabajo
Siempre lista para usar gracias a la visualización del estado de carga y mantenimiento
Caratteristiche
Marca |
Marca
Klauke®
|
Marca |
Marca
EKM 60 IDCFM
|
Material |
Material
Múltiples materiales
|
Versión |
Versión
rango de crimpado 10-240 mm2
|
Indicaciones de utilización |
Indicaciones de utilización
Indicaciones de utilización
|
Contenido
1 Crimpadora hidráulica a batería
1 Makita batería RAL1 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
1 Makita Cargador LGL1 para 18 V Li-Ion baterías
1 Maletín de plástico KK50NG
1 Manual de funcionamiento
Advertencias
La manipulación, el transporte y el uso correctos de los productos con alimentación por batería requieren el conocimiento de la legislación aplicable.
En nuestra página web «Indicaciones de utilización» puede encontrar más información sobre los peligros residuales.
Se debe prestar una atención especial a las precauciones de seguridad y las advertencias que se indican en el envase, o bien a las instrucciones proporcionadas en el manual de instrucciones o la ficha de datos de seguridad.
Los transportes se efectúan generalmente según el ADR 3.3 de acuerdo con las condiciones del Reglamento especial 188. En el albarán de entrega se especifica cómo ha de ser la manipulación.
Adatto a questo
BN 27700
Klauke® - Juntas de compresión - Aluminio / Cobre - bruto
BN 27704
Klauke® - Terminales tubulares tipo estándar, sin agujero de inspección - Cobre - estañado
BN 27705
Klauke® - Terminales tubulares tipo estándar, con agujero de inspección - Cobre - estañado
BN 27706
Klauke® - Compression cable lugs longitudinally sealed - Aluminio / Cobre - bruto
BN 27713
Klauke® - Butt connectors standard type - Cobre - estañado
BN 27714
Klauke® - Tubular cable lugs for fine and superfine stranded round conductors - Cobre - estañado
BN 27715
Klauke® - Capicorda tubolari con linguetta - Rame - stagnato
BN 27719
Klauke® - Capicorda tubolari angolo 90° - Rame - stagnato
BN 27720
Klauke® - Capicorda tubolari angolo 45° - Rame - stagnato
BN 27788
Klauke® RAL1 - Replacement Makita battery for crimping tools - Materiali multipli
BN 27790
Klauke® RAL40 - Replacement Makita battery for crimping tools - Materiali multipli
BN 27765
Klauke® LGL1 - Quick-charger for Makita battery with 18 V - Materiali multipli