KEENSERTS® KNT 01/03
BN 2086 - Ruční montážní nástroje pro závitové vložky s pojistnými klíny těžká řada KNHM / KNHML
Značka |
Značka
KEENSERTS®
|
Produktová řada |
Produktová řada
KNT 01/03
|
Materiál |
Materiál
Ocel
|
Všechny funkce
Funkce
Značka |
Značka
KEENSERTS®
|
Produktová řada |
Produktová řada
KNT 01/03
|
Materiál |
Materiál
Ocel
|
Poznámka k montáži
1. Screw the KEENSERTS® inserts onto the threaded pin of the KNT – Tool.
2. Screw the KEENSERTS® inserts in workpiece with KNT - Tool until the locking kees stop at the chamfer (recommended hole preparation)
3. Drive the kees with short and precise hammer strokes or via press ca. 1/3 in the workpiece. The kees can be controlled after each stroke.
4. Drive in the kees completely until they are flushed with the surface (end position)
5. Unscrew the KNT - Tool. The KEENSERTS® inserts is installed.