Contact
-

Warenkorb wird geladen.


Mindestbestellwert CZK 1 000. Differenz-Aufschlag fällig.

Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region
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
FASTEKS® FTI SC-07/08

BN 37962 - Gewindeeinsätze selbstschneidend mit Schneidbohrung, für Leichtmetalle, thermo- und duroplastischen Kunststoffen

  • Für Materialien mit höherer Zugfestigkeit geeignet
  • Schnelle und einfache Installation durch drei scharfkantige Schneidbohrungen
  • Die ersten beiden Gewindegänge sind konisch
  • Spanbildend

Kopfform
Kopfform Ohne Kopf
Marke
Marke FASTEKS®
Produktlinie
Produktlinie FTI SC-07/08
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Werkstoffausführung
Werkstoffausführung einsatzgehärtet
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-blau

Alle Eigenschaften

Toleranzen: Innen- und Aussengewinde entsprechen Toleranz ISO 2 (6H), übrige Abmessungen ISO 2768-m.


Produktmerkmale

  • Für Materialien mit höherer Zugfestigkeit geeignet
  • Schnelle und einfache Installation durch drei scharfkantige Schneidbohrungen
  • Die ersten beiden Gewindegänge sind konisch
  • Spanbildend

Zusätzliche Informationen

Aufnahmelochbemassungen: Wir weisen darauf hin, dass die angegebenen Masse Richtwerte darstellen und je nach Werkstoff des Formteils variieren können. Bitte kontaktieren Sie uns für ein genau bemasstes Aufnahmeloch, abgestimmt auf Ihre Anwendungsparameter. Vor Serienanfertigung sind Versuche angezeigt.

Eigenschaften

Kopfform
Kopfform Ohne Kopf
Marke
Marke FASTEKS®
Produktlinie
Produktlinie FTI SC-07/08
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Werkstoffausführung
Werkstoffausführung einsatzgehärtet
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-blau