Tappex® TRISERT-3® 6238/6239/6270

BN 37907 - Samořezné závitové vložky s malou hlavou, pro lehké kovy, termoplasty a termosety

  • Lze použít pro vrtané nebo tvářené otvory
  • Zcela průchozí vnitřní závit
  • Rychlejší instalace díky většímu stoupání závitu

Tvar hlavy
Tvar hlavy Malá
Značka
Značka Tappex®
Produktová řada
Produktová řada TRISERT-3® 6238/6239/6270
Materiál
Materiál Nerezová ocel
Typ materiálu
Typ materiálu AISI 316

Všechny funkce


Informativní normy

  • Lze použít pro vrtané nebo tvářené otvory
  • Zcela průchozí vnitřní závit
  • Rychlejší instalace díky většímu stoupání závitu

Dodatečné informace

Rozměry montážních otvorů: Vezměte prosím na vědomí, že uvedené rozměry jsou přibližné a mohou se lišit v závislosti na materiálu výlisku. Pro přesné rozměry montážního otvoru odpovídající parametrům vaší aplikace nás prosím kontaktujte. Před sériovou výrobou jsou uvedeny testy.

Funkce

Tvar hlavy
Tvar hlavy Malá
Značka
Značka Tappex®
Produktová řada
Produktová řada TRISERT-3® 6238/6239/6270
Materiál
Materiál Nerezová ocel
Typ materiálu
Typ materiálu AISI 316




Vhodné pro toto


BN 2114

Tappex® 035/E/A - Elektrický šroubovák pro samořezné závitové vložky - Vícenásobné materiály

BN 37829

Tappex® 029E - Montážní nástroje pro elektrické a pneumatické šroubováky pro samořezné závitové vložky - Ocel

BN 37844

Tappex® 031 - Ruční montážní nástroje pro samořezné závitové vložky - Ocel