Contact
-

Shopping cart is loading.


Go to cart for price details

A surcharge is applied, details in cart

Choose your country or region
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
Šrouby se šestihrannou hlavou s částečným závitem

BN 20738

DIN 931

(Norma ritirata)

ISO 4014

~UNI 5737

~ČSN 021101



Forma della testa
Forma della testa Esagonale
Impronta
Impronta Sechskant
Filettatura
Filettatura parzialmente filettate
Materiale
Materiale Acero
Classe di resistenza
Classe di resistenza 10.9
Superficie
Superficie láminas de zinc GEOMET® 500 A

All features

M10; M12: apertura in chiave secondo norma ISO fornibile su richiesta


Standard

DIN 931 (Norma ritirata) ISO 4014 ~UNI 5737 ~ČSN 021101

Features

Forma della testa
Forma della testa Esagonale
Impronta
Impronta Sechskant
Filettatura
Filettatura parzialmente filettate
Materiale
Materiale Acero
Classe di resistenza
Classe di resistenza 10.9
Superficie
Superficie láminas de zinc GEOMET® 500 A