Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem s plným závitem
BN 1422
DIN 7991
(Norma stažena)
~ISO 10642
~UNI 5933
Headform |
Headform
Zápustná
|
Drive |
Drive
Vnitřní šestihran
|
Thread |
Thread
plným závitem
|
Materiál |
Materiál
Ocel
|
Třída pevnosti |
Třída pevnosti
010.9 / 10.9 (Rozhodující je značení na hlavě)
|
Povrchová úprava |
Povrchová úprava
zinkové lamely GEOMET® 500 A
|
Alle Eigenschaften
Norm
DIN 7991 (Norma stažena)
~ISO 10642
~UNI 5933
Zusätzliche Informationen
Fasteners to the given specification have a reduced loadability due to the head geometry according to ISO 898-1.
The general change-over from DIN 7991 to ISO 10642 in the practice requires a verification of the application.
The general change-over from DIN 7991 to ISO 10642 in the practice requires a verification of the application.
Eigenschaften
Headform |
Headform
Zápustná
|
Drive |
Drive
Vnitřní šestihran
|
Thread |
Thread
plným závitem
|
Materiál |
Materiál
Ocel
|
Třída pevnosti |
Třída pevnosti
010.9 / 10.9 (Rozhodující je značení na hlavě)
|
Povrchová úprava |
Povrchová úprava
zinkové lamely GEOMET® 500 A
|
BN 20 - DIN 7991 - ~ISO 10642
Hex socket flat countersunk head screws fully threaded - Steel - 010.9 / 10.9 (The head marking is determining) - black
BN 2103 - ISO 10642 - ~DIN 7991
Senkschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft - Stahl - 010.9 / 10.9 (Die Kopfmarkierung ist bestimmend) - Zinklamellen beschichtet GEOMET® 500 A