Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione
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
Smršťovací bužírky 3:1 s lepidlem na vnitřní straně Role

BN 22971

  • Rapporto di restringimento: 3:1
  • L’adesivo interno protegge dall’azione degli agenti atmosferici
  • Altamente flessibile
  • Buon grado di adesione sull'acciaio, sulla plastica e su molti altri materiali
  • Ottime proprietà chimiche, fisiche ed elettriche
  • Temperatura di restringimento: >100 °C
  • Temperatura di esercizio: -55 °C ... +110 °C
  • Guaina termoretraibile autoestinguente, rivestita con adesivo. L'adesivo termoplastico garantisce un’impermeabilizzazion efficace e resistente. Grazie all'elevato grado di restringimento, la guaina è ideale per incapsulare oggetti che presentano diametri molto diversi fra loro.

Linea di prodotti
Linea di prodotti BSA31
Werkstoff
Werkstoff Polyolefin

Tutte le caratteristiche

Cena za svitek


Caratteristiche del prodotto

  • Rapporto di restringimento: 3:1
  • L’adesivo interno protegge dall’azione degli agenti atmosferici
  • Altamente flessibile
  • Buon grado di adesione sull'acciaio, sulla plastica e su molti altri materiali
  • Ottime proprietà chimiche, fisiche ed elettriche
  • Temperatura di restringimento: >100 °C
  • Temperatura di esercizio: -55 °C ... +110 °C
  • Guaina termoretraibile autoestinguente, rivestita con adesivo. L'adesivo termoplastico garantisce un’impermeabilizzazion efficace e resistente. Grazie all'elevato grado di restringimento, la guaina è ideale per incapsulare oggetti che presentano diametri molto diversi fra loro.

Ulteriori informazioni

Manicotti su richiesta.
Certificazioni: SAE-AMS-DTL-23053 / 4, classe 3 (esclusa versione trasparente)

Caratteristiche

Linea di prodotti
Linea di prodotti BSA31
Werkstoff
Werkstoff Polyolefin

Prodotti simili