Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
Šrouby se šestihrannou hlavou s přírubou se zuby s plným závitem

BN 20226

~DIN 6921

(Norma ritirata)



Forma della testa
Forma della testa Esagonale con flangia
Impronta
Impronta Esagonale
Filettatura
Filettatura interamente filettate
Materiale
Materiale Acciaio
Classe di resistenza
Classe di resistenza 8.8
Superficie
Superficie zincato con passivazione ad elevato spessore

Toutes les caractéristiques


Standard

~DIN 6921 (Norma ritirata)

Caractéristiques

Forma della testa
Forma della testa Esagonale con flangia
Impronta
Impronta Esagonale
Filettatura
Filettatura interamente filettate
Materiale
Materiale Acciaio
Classe di resistenza
Classe di resistenza 8.8
Superficie
Superficie zincato con passivazione ad elevato spessore

Principio di funzionamento

1. Serraggio: i denti penetrano nella superficie
2. Svitamento: la superficie viene fresata durante lo svitamento
3. Dopo lo svitamento: stato della superficie dopo lo svitamento

Illustrazione principio di funzionamento