PEINER

BN 2076 - Sady HV šroubů se šestihrannou hlavou se šroubem se šestihrannou hlavou, maticí a podložkou, předem smontované

EN 14399-1


Informace o produktu: www.peiner-ut.com
Další dokumenty: www.Bossard.com

Tvar hlavy
Tvar hlavy Šestihrannou
Tvar pro utahování
Tvar pro utahování Šestihrannou
Závitem
Závitem částečným závitem
Značka
Značka PEINER
Materiál
Materiál Ocel
Třída pevnosti
Třída pevnosti 10.9
Povrchová úprava
Povrchová úprava žárový zinek
Návody k použití
Návody k použití

Všechny funkce


Norma

EN 14399-1

Informativní normy

Informace o produktu: www.peiner-ut.com
Další dokumenty: www.Bossard.com

Funkce

Tvar hlavy
Tvar hlavy Šestihrannou
Tvar pro utahování
Tvar pro utahování Šestihrannou
Závitem
Závitem částečným závitem
Značka
Značka PEINER
Materiál
Materiál Ocel
Třída pevnosti
Třída pevnosti 10.9
Povrchová úprava
Povrchová úprava žárový zinek
Návody k použití
Návody k použití

Obsah sady

Sady šroubů se šestihrannou hlavou obsahují:
1 šroub EN 14399-4 ocel 10.9
1 matice EN 14399-4 ocel 10
2 podložky EN 14399-6 ocel 300 HV
matice opatřené mazivem dle k-class: K1

Ilustrace princip funkce

Poznámka k montáži

HV matice jsou pro instalaci lubrikované. Správné montáže je dosaženo našroubováním na HV matici EN 14399-4 odpovídající HV šroub EN 14399-4 a HV podložku EN 14399-6. Stejným párováním je zajištěno správné a požadované chování utahování. Dodatečné namazání šroubů, matic a podložek může změnit parametry předpětí a může způsobit chybnou montáž.