Contact
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region
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
Vrtací šrouby se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Phillips tvar H, se žebry a s křidélky

BN 1005

~DIN 7504 P



Kopfform
Kopfform Senk mit Rippen
Antrieb
Antrieb Kreuzschlitz H (Phillips)
Schaft
Schaft ohne Schaft
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Werkstoffausführung
Werkstoffausführung einsatzgehärtet
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-blau
Härte
Härte 560 HV

Alle Eigenschaften


Norm

~DIN 7504 P

Eigenschaften

Kopfform
Kopfform Senk mit Rippen
Antrieb
Antrieb Kreuzschlitz H (Phillips)
Schaft
Schaft ohne Schaft
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Werkstoffausführung
Werkstoffausführung einsatzgehärtet
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-blau
Härte
Härte 560 HV

Montagehinweise

A. Flügel
B. Holz
C. Stahl
1. Die Schraube bohrt sich mittels den Flügeln ein Durchgangsloch im Holz.
2. Die Flügel brechen ab, sobald sie auf das Metall stossen.
3. Die Schraube bohrt sich durch das Blech, formt das Gewinde und befestigt so das Holzteil auf dem Metall. Durch die Rippen unter dem Kopf versenkt sich die Schraube selbstständig im Holz.

Illustration Montagehinweise


Warnhinweis

ISO 4042
Vergütete Verbindungselemente ≥ 360 HV und einsatzgehärtete, angelassene Verbindungselemente mit galvanischen Überzügen: Wasserstoffversprödungsgefahr!
Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie auf unserer Webpage: Anwendungshinweise