Polohovací rameno Linear-Quick pro elektrické a pneumatické šroubováky

BN 37191

  • Hmotnost (pouze LQ): 8 kg
  • Max. hmotnost: 4 kg
  • Max. moment: 25 Nm
  • Upevnění Linear-Quick: 3 x M8 šrouby

Produktová řada
Produktová řada LQ25
Materiál
Materiál Ocel

Všechny funkce

Netto cena za kus


Informativní normy

  • Hmotnost (pouze LQ): 8 kg
  • Max. hmotnost: 4 kg
  • Max. moment: 25 Nm
  • Upevnění Linear-Quick: 3 x M8 šrouby

Funkce

Produktová řada
Produktová řada LQ25
Materiál
Materiál Ocel



Vhodné pro toto


BN 2114

Tappex® 035/E/A - Elektrický šroubovák pro samořezné závitové vložky - Vícenásobné materiály