Šrouby do plechu s válcovou hlavou s drážkou a špičkou typ C
BN 692
DIN 7971 C
(Estándar descatalogado)
~ISO 1481
~UNI 6951 AB
~ČSN 021232
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Cilíndrica
|
Accionamiento |
Accionamiento
Ranurada
|
Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
Material |
Material
Acero inoxidable
|
Tipo de material |
Tipo de material
A2
|
Alla funktioner
Norm
Funktioner
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Cilíndrica
|
Accionamiento |
Accionamiento
Ranurada
|
Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
Material |
Material
Acero inoxidable
|
Tipo de material |
Tipo de material
A2
|
BN 13259 - DIN 7981 C - ~ISO 7049
Tornillos autorroscantes de cabeza cilíndrica redondeada con hueco cruciforme Pozidriv forma Z y extremo cónico tipo C - Acero inoxidable - A4
BN 14063 - DIN 7981 C - ~ISO 7049
Tornillos autorroscantes de cabeza cilíndrica redondeada con hueco cruciforme Pozidriv forma Z y extremo cónico tipo C - Acero inoxidable - A2
BN 33041 - ~DIN 7981 C - ~ISO 14585 C
Tornillos autorroscantes de cabeza cilíndrica redondeada con hueco hexalobular y extremo cónico tipo C - Acero inoxidable - A4
BN 695 - DIN 7981 C - ~ISO 7049
Phillips pan head tapping screws form H, with cone end type C - Stainless steel - A2