Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Mindestbestellwert € 100. Differenz-Aufschlag fällig.
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
JACOB® PERFECT

BN 22068 - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde, Dichtbereich und Hutmutter identisch Pg-Serie Standard

  • Hutmutter: Polyamid PA 6 V-2
  • Dichtring: Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR
  • Zwischenstutzen: Polyamid PA 6 V-2
  • Anschlussgewinde: metrisch, nach EN 60423
  • Integrierte Zugentlastung, grosser Dicht- und Klemmbereich, Dichtbereich und Hutmutterabessungen sind identisch mit der PERFECT Pg-Serie 50.00xx PAzzzz, montagefreundlich
  • Temperaturbereich: -20 °C ... +100 °C (dynamisch)
  • Temperaturbereich: -40 °C ... +100 °C (statisch, kurzzeitig)
  • Schutzart: IP68 - 5 bar

Marke
Marke JACOB®
Produktlinie
Produktlinie PERFECT
Werkstoff
Werkstoff Polyamid
Werkstoffausführung
Werkstoffausführung PA 6
Ausführung
Ausführung Standard
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise

Alle Eigenschaften

ab M32: mit Flachdichtring


Produktmerkmale

  • Hutmutter: Polyamid PA 6 V-2
  • Dichtring: Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR
  • Zwischenstutzen: Polyamid PA 6 V-2
  • Anschlussgewinde: metrisch, nach EN 60423
  • Integrierte Zugentlastung, grosser Dicht- und Klemmbereich, Dichtbereich und Hutmutterabessungen sind identisch mit der PERFECT Pg-Serie 50.00xx PAzzzz, montagefreundlich
  • Temperaturbereich: -20 °C ... +100 °C (dynamisch)
  • Temperaturbereich: -40 °C ... +100 °C (statisch, kurzzeitig)
  • Schutzart: IP68 - 5 bar

Zusätzliche Informationen

Prüfnorm: UL 514B
UL/CSA-File: E140310

Eigenschaften

Marke
Marke JACOB®
Produktlinie
Produktlinie PERFECT
Werkstoff
Werkstoff Polyamid
Werkstoffausführung
Werkstoffausführung PA 6
Ausführung
Ausführung Standard
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise

Ähnliche Produkte





Hierfür geeignet


BN 22101

JACOB® - Sechskantmuttern mit metrischem Gewinde - Polyamid - PA 6

BN 22102

JACOB® - Sechskantmuttern mit metrischem Gewinde, aus selbstverlöschendem Polyamid - Polyamid - PA 6

BN 22134

JACOB® - Rohrsteckschlüssel - Stahl

BN 22114

JACOB® - Verschlussstopfen - Polyamid - PA 6