JACOB® PERFECT
BN 22070 - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde und 2-teiligem Reduzier-Dichtring für grossen Klemmbereich
- Hutmutter: Polyamid PA 6 V-2
- Dichtring/Aussenteil: Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR
- Dichtring/Innenteil: TPE/TPS
- Zwischenstutzen: Polyamid PA 6 V-2
- Anschlussgewinde: metrisch, nach EN 60423
- Reduzier-Dichtring für kleine Kabel, integrierte Zugentlastung, grosser Dicht- und Klemmbereich, montagefreundlich
- Temperaturbereich: -20 °C ... +100 °C (dynamisch)
- Temperaturbereich: -40 °C ... +100 °C (statisch, kurzzeitig)
- Schutzart: IP68 - 5 bar
Marke |
Marke
JACOB®
|
Produktlinie |
Produktlinie
PERFECT
|
Werkstoff |
Werkstoff
Polyamid
|
Werkstoffausführung |
Werkstoffausführung
PA 6
|
Anwendungshinweise |
Anwendungshinweise
|
Alle Eigenschaften
ab M32: mit Flachdichtring; M12: Dichtring einteilig
Produktmerkmale
- Hutmutter: Polyamid PA 6 V-2
- Dichtring/Aussenteil: Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR
- Dichtring/Innenteil: TPE/TPS
- Zwischenstutzen: Polyamid PA 6 V-2
- Anschlussgewinde: metrisch, nach EN 60423
- Reduzier-Dichtring für kleine Kabel, integrierte Zugentlastung, grosser Dicht- und Klemmbereich, montagefreundlich
- Temperaturbereich: -20 °C ... +100 °C (dynamisch)
- Temperaturbereich: -40 °C ... +100 °C (statisch, kurzzeitig)
- Schutzart: IP68 - 5 bar
Zusätzliche Informationen
UL/CSA-File: E140310
Eigenschaften
Marke |
Marke
JACOB®
|
Produktlinie |
Produktlinie
PERFECT
|
Werkstoff |
Werkstoff
Polyamid
|
Werkstoffausführung |
Werkstoffausführung
PA 6
|
Anwendungshinweise |
Anwendungshinweise
|
Ähnliche Produkte
BN 22071
JACOB® PERFECT - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde und Reduzier-Dichtring, Dichtbereich und Hutmutter identisch Pg-Serie - Polyamid - PA 6
BN 22066
JACOB® PERFECT - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde Standard - Polyamid - PA 6
BN 22067
JACOB® PERFECT - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde lang - Polyamid - PA 6
BN 22068
JACOB® PERFECT - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde, Dichtbereich und Hutmutter identisch Pg-Serie Standard - Polyamid - PA 6
BN 22069
JACOB® PERFECT - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde, Dichtbereich und Hutmutter identisch Pg-Serie lang - Polyamid - PA 6
BN 22072
JACOB® PERFECT - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde, aus selbstverlöschendem Polyamid - Polyamid - PA 6
Hierfür geeignet
BN 22101
JACOB® - Sechskantmuttern mit metrischem Gewinde - Polyamid - PA 6
BN 22102
JACOB® - Sechskantmuttern mit metrischem Gewinde, aus selbstverlöschendem Polyamid - Polyamid - PA 6
BN 22134
JACOB® - Rohrsteckschlüssel - Stahl
BN 22114
JACOB® - Verschlussstopfen - Polyamid - PA 6