Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Mindestbestellwert € 100. Differenz-Aufschlag fällig.
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
Huck® Powerig

BN 29981 - Elektrisch-hydraulische Pumpe zu Nietwerkzeugen

  • HuckForce Advance
  • Maximaler Durchfluss 3,2 l/min
  • Maximale Zugkraft: 600 bar
  • Leistung: 3 x 400 V AC (Nennwert) 50 Hz
  • Abmessungen: (L x B x H): 720 x 500 x 800 mm
  • Auslässe: 1
  • SureSet-Option zur Prozessüberwachung auf Anfrage verfügbar (NICHT im Standard inklusive)

Marke
Marke Huck®
Produktlinie
Produktlinie Powerig
Werkstoff
Werkstoff Mehrere Materialien

Alle Eigenschaften

Nettopreis pro Stück


Produktmerkmale

  • HuckForce Advance
  • Maximaler Durchfluss 3,2 l/min
  • Maximale Zugkraft: 600 bar
  • Leistung: 3 x 400 V AC (Nennwert) 50 Hz
  • Abmessungen: (L x B x H): 720 x 500 x 800 mm
  • Auslässe: 1
  • SureSet-Option zur Prozessüberwachung auf Anfrage verfügbar (NICHT im Standard inklusive)

Eigenschaften

Marke
Marke Huck®
Produktlinie
Produktlinie Powerig
Werkstoff
Werkstoff Mehrere Materialien