Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Mindestbestellwert € 100. Differenz-Aufschlag fällig.
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
KOENIG EXPANDER® EXPRESS 5000

BN 28486 - Hydropneumatische Tischpresse mit Kraft- und Wegüberwachung

  • Für die Montage von KOENIG EXPANDER® der Serie MB von Ø 12 - 22 mm (.406" - .875" Inch), Serie CV von Ø 12 - 22 mm, Serie LP von Ø 12 mm und Serie RE von Ø 12 - 14 mm (.406" - .562" Inch)
  • Höhe: ca. 1470 mm
  • Breite: ca. 400 mm (max. 580 mm)
  • Tiefe: ca. 535 mm
  • Arbeitsraum (Höhe): 250 mm (Arbeitshöhe zwischen Tischplatte und Pinole, ohne Setzwerkzeug)
  • Arbeitsraum (Tiefe): 200 mm (Mittenstand zwischen Pinole und C-Rahmen
  • Tisch (Breite x Tiefe): 300 x 190 mm
  • Gewicht: ca. 190 kg
  • Presskraft: 50 kN (Maximalkraft 52,5 kN bei 6 bar)
  • Pinolenhub: 60 mm
  • Arbeitshub: 15 mm (innerhalb Pinolenhub)
  • Arbeitsgeschwindigkeit: 30 mm/s (max. möglich bei 6 bar)
  • Betriebsspannung: 230 V/110 V, automatische Umschaltung auf entsprechendes Netz
  • Bedienung: Terminal VISUAL POINT mit QVGA Grafik Display
  • Kraft- und Wegkontrolle: Sensoren, justiert mit SIT Referenzsensor
  • Software: WINSCOPE Software zur Anbindung an einen PC

Marke
Marke KOENIG EXPANDER®
Produktlinie
Produktlinie EXPRESS 5000

Alle Eigenschaften

Nettopreis pro Stück


Produktmerkmale

  • Für die Montage von KOENIG EXPANDER® der Serie MB von Ø 12 - 22 mm (.406" - .875" Inch), Serie CV von Ø 12 - 22 mm, Serie LP von Ø 12 mm und Serie RE von Ø 12 - 14 mm (.406" - .562" Inch)
  • Höhe: ca. 1470 mm
  • Breite: ca. 400 mm (max. 580 mm)
  • Tiefe: ca. 535 mm
  • Arbeitsraum (Höhe): 250 mm (Arbeitshöhe zwischen Tischplatte und Pinole, ohne Setzwerkzeug)
  • Arbeitsraum (Tiefe): 200 mm (Mittenstand zwischen Pinole und C-Rahmen
  • Tisch (Breite x Tiefe): 300 x 190 mm
  • Gewicht: ca. 190 kg
  • Presskraft: 50 kN (Maximalkraft 52,5 kN bei 6 bar)
  • Pinolenhub: 60 mm
  • Arbeitshub: 15 mm (innerhalb Pinolenhub)
  • Arbeitsgeschwindigkeit: 30 mm/s (max. möglich bei 6 bar)
  • Betriebsspannung: 230 V/110 V, automatische Umschaltung auf entsprechendes Netz
  • Bedienung: Terminal VISUAL POINT mit QVGA Grafik Display
  • Kraft- und Wegkontrolle: Sensoren, justiert mit SIT Referenzsensor
  • Software: WINSCOPE Software zur Anbindung an einen PC

Zusätzliche Informationen

Ein schneller Werkzeugwechsel erspart lange Umrüstzeiten. Der notwendige Arbeitshub ist vorprogrammiert und nach zu verarbeitendem Expander-Typ abrufbar (max. 32 Speicherplätze). Ausserdem wird der Arbeitshub bei jedem einzelnen Expander neu referenziert, was eine hohe Prozesssicherheit und Verarbeitungsqualität garantiert. Die Presse verfügt über eine Kraft-/Weg-Überwachung; entsprechende Daten lassen sich zur späteren Verarbeitung auf einem kundenseitigen Computer mittels RS232 Schnittstelle aufzeichnen. Die dazu notwendige Software ist im Lieferumfang enthalten.

Eigenschaften

Marke
Marke KOENIG EXPANDER®
Produktlinie
Produktlinie EXPRESS 5000