MTCONNECTIVITY
BN 23110 - Power 2 Ground zweiteilig, Grundkörper, Pinanordnung rundum
- Basiskörper: Messing CuZn39Pb3, verzinnt
- Hochstrom-Leiterplattenanschluss bis 1000 A
- Schutz der Leiterplatte vor mechanischen Beanspruchungen
- Zur Befestigung von Kabelschuhen, großen, schweren Komponenten wie z.B. Batterietrennschalter
- Haltekraft: nach IEC 352-5
- Einpresskraft: max. 250 N pro Pin / min. 40 N pro Pin
- Auspresskraft: min. 30 N pro Pin
- Leiterplattendicke: min. 1,6 mm
Marke |
Marke
MTCONNECTIVITY
|
Werkstoff |
Werkstoff
Messing
|
Oberfläche |
Oberfläche
verzinnt
|
Alle Eigenschaften
Produktmerkmale
- Basiskörper: Messing CuZn39Pb3, verzinnt
- Hochstrom-Leiterplattenanschluss bis 1000 A
- Schutz der Leiterplatte vor mechanischen Beanspruchungen
- Zur Befestigung von Kabelschuhen, großen, schweren Komponenten wie z.B. Batterietrennschalter
- Haltekraft: nach IEC 352-5
- Einpresskraft: max. 250 N pro Pin / min. 40 N pro Pin
- Auspresskraft: min. 30 N pro Pin
- Leiterplattendicke: min. 1,6 mm
Eigenschaften
Marke |
Marke
MTCONNECTIVITY
|
Werkstoff |
Werkstoff
Messing
|
Oberfläche |
Oberfläche
verzinnt
|