Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Mindestbestellwert € 100. Differenz-Aufschlag fällig.
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
Linsenschrauben mit Flansch mit Innensechskant, ohne / mit Schaft

BN 2098

  • Zugfestigkeit min. 600 N/mm2
  • 0,2% Dehngrenze min. 450 N/mm2

Kopfform
Kopfform Linsen mit Flansch
Antrieb
Antrieb Innensechskant
Schaft
Schaft ohne / mit Schaft
Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp A2

Alle Eigenschaften


Produktmerkmale

  • Zugfestigkeit min. 600 N/mm2
  • 0,2% Dehngrenze min. 450 N/mm2

Zusätzliche Informationen

Schrauben nach vorliegender Spezifikation unterliegen wegen ihrer Kopfgeometrie einer reduzierten Belastbarkeit.

Eigenschaften

Kopfform
Kopfform Linsen mit Flansch
Antrieb
Antrieb Innensechskant
Schaft
Schaft ohne / mit Schaft
Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp A2