Linsenschrauben mit Flansch mit Innensechsrund, ohne Schaft
BN 2058
~ISO 7380-2
~DIN 34805-2
- Zugfestigkeit min. 600 N/mm2
- 0,2% Dehngrenze min. 450 N/mm2
Kopfform |
Kopfform
Linsen mit Flansch
|
Antrieb |
Antrieb
Innensechsrund
|
Schaft |
Schaft
ohne Schaft
|
Werkstoff |
Werkstoff
INOX
|
Werkstofftyp |
Werkstofftyp
A2
|
Alle Eigenschaften
Lade Produktvarianten...
Norm
~ISO 7380-2
~DIN 34805-2
Produktmerkmale
- Zugfestigkeit min. 600 N/mm2
- 0,2% Dehngrenze min. 450 N/mm2
Zusätzliche Informationen
Schrauben nach vorliegender Spezifikation unterliegen wegen ihrer Kopfgeometrie einer reduzierten Belastbarkeit.
Eigenschaften
Kopfform |
Kopfform
Linsen mit Flansch
|
Antrieb |
Antrieb
Innensechsrund
|
Schaft |
Schaft
ohne Schaft
|
Werkstoff |
Werkstoff
INOX
|
Werkstofftyp |
Werkstofftyp
A2
|