Contact
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region
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
Gewindestangen metrisches Gewinde

BN 33034 - 2 metri

DIN 975

(Norm zurückgezogen)



Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp A4
Ausführung
Ausführung 2 Meter

Al produktinformation


Standard

DIN 975 (Norm zurückgezogen)

Mere information

Den kommercielle kvalitet i rustfri stål A2 og A4 er klasse ≥50 (trækbrudstyrke ≥500 N/ mm2). Materialestyrke i henhold til fabrikantens valg.
Gevindets udgang DIN 976-1, form A.

Produktinformation

Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp A4
Ausführung
Ausführung 2 Meter