Sicherungsmuttern hohe Form mit Polyamideinlage.
BN 164
DIN 982
(Norm zurückgezogen)
~ISO 7040
~UNI 7473
~NFE 25-409
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
Festigkeitsklasse |
Festigkeitsklasse
8
|
Oberfläche |
Oberfläche
verzinkt-blau
|
Alle Eigenschaften
M10; M12; M14; M22: Schlüsselweiten nach ISO auf Anfrage, M27; M36: nach DIN 6924
Norm
Eigenschaften
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
Festigkeitsklasse |
Festigkeitsklasse
8
|
Oberfläche |
Oberfläche
verzinkt-blau
|
BN 169 - DIN 980 V - ~ISO 7042
Sicherungsmuttern Ganzmetall - Stahl - 8 - verzinkt-blau
BN 20168 - ISO 7042 - DIN 980 M
FS® - FS®-Ganzstahl-Sicherungsmuttern Ganzmetall - Stahl - 8 - verzinkt-gelb
BN 40036 - DIN 980 V - ~ISO 7042
Sicherungsmuttern Ganzmetall - Stahl - 10 - verzinkt-blau
BN 80038 - NFE 25-409 - ~ISO 7040
Sicherungsmuttern hohe Form mit Polyamideinlage - Stahl - 8 - Zink Nickel passiviert versiegelt
BN 82226 - DIN 982 - ~ISO 7040
Sicherungsmuttern hohe Form mit Polyamideinlage. - Stahl - 8 - verzinkt-gelb