Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
Sechskantschrauben mit Schaft

BN 20544

DIN 931

(Norm zurückgezogen)

ISO 4014

~UNI 5737

~ČSN 021101



Kopfform
Kopfform Sechskant
Antrieb
Antrieb Sechskant
Schaft
Schaft mit Schaft
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Festigkeitsklasse
Festigkeitsklasse 8.8
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-blau mit CresaCoat® C 307 Black

Toutes les caractéristiques

M10; M12: Schlüsselweiten nach ISO auf Anfrage


Standard

DIN 931 (Norm zurückgezogen) ISO 4014 ~UNI 5737 ~ČSN 021101

Informations complémentaires

Die Trockenbeschichtung CresaCoat® ist ein nicht elektrolytisch aufgebrachter, dünnschichtiger Überzug mit integrierten Schmiereigenschaften und einem zusätzlichen Korrosionsschutz. Spezielle Merkmale wie z.B. Reibwerte können auf Anfrage als spezielles Abnahmeprüfzeugnis dokumentiert werden. Für Verbindungselemente mit tribologischer Beschichtung sind vorgängig die Bedürfnisse zwingend abzuklären, insbesondere ist eine Validierung der Reibwerte bei Nennabmessungen > M12 erforderlich!

Caractéristiques

Kopfform
Kopfform Sechskant
Antrieb
Antrieb Sechskant
Schaft
Schaft mit Schaft
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Festigkeitsklasse
Festigkeitsklasse 8.8
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-blau mit CresaCoat® C 307 Black